主页 电源管理 电池管理 IC 电池监测器和平衡器

BQ76925

正在供货

适用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端

产品详情

Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 26.4 Features Analog output, Cell balancing, I2C support, Multi-cell support, Open-wire detection, Separate MCU requirement Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C Operating current (typ) (µA) 40
Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 26.4 Features Analog output, Cell balancing, I2C support, Multi-cell support, Open-wire detection, Separate MCU requirement Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C Operating current (typ) (µA) 40
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 用于主机电芯测量的模拟接口
    • 电芯输入多路开关、电平转换器和缩放器
    • 经过校准的 1.5V/3.0V 低漂移基准电压,可实现精确模数转换
  • 用于主机电流测量的模拟接口
    • 可变增益电流感测放大器,能够与 1mΩ 感测电阻搭配运行
  • 用于主机温度测量的可切换热敏电阻偏置输出
  • 阈值可动态调节的过流比较器
    • 向主机报告潜在的过流故障
    • 在连接负载后唤醒主机
  • 集成电芯均衡场效应晶体管 (FET)
    • 单独主机控制
    • 每个电芯的均衡电流为 50mA
  • 支持电芯感测线路开路检测
  • 集成有用于为微控制器或 LED 供电的 3.3V 稳压器
  • 用于主机通信的 I2C 接口
    • 可选数据包循环冗余校验 (CRC),用于确保通信的稳健性
  • 电源电压范围:4.2V 至 26.4V
  • 低功耗
    • 正常模式下的电流典型值为 40µA
    • 休眠模式下的电流最大值为 1.5µA
  • 采用 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或 24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 锂离子电池组主保护
    • 无绳电动工具
    • 轻型电动车辆(电动自行车和电动踏板车等)
    • 不间断电源 (UPS) 系统
    • 医疗设备
    • 便携式测试设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 用于主机电芯测量的模拟接口
    • 电芯输入多路开关、电平转换器和缩放器
    • 经过校准的 1.5V/3.0V 低漂移基准电压,可实现精确模数转换
  • 用于主机电流测量的模拟接口
    • 可变增益电流感测放大器,能够与 1mΩ 感测电阻搭配运行
  • 用于主机温度测量的可切换热敏电阻偏置输出
  • 阈值可动态调节的过流比较器
    • 向主机报告潜在的过流故障
    • 在连接负载后唤醒主机
  • 集成电芯均衡场效应晶体管 (FET)
    • 单独主机控制
    • 每个电芯的均衡电流为 50mA
  • 支持电芯感测线路开路检测
  • 集成有用于为微控制器或 LED 供电的 3.3V 稳压器
  • 用于主机通信的 I2C 接口
    • 可选数据包循环冗余校验 (CRC),用于确保通信的稳健性
  • 电源电压范围:4.2V 至 26.4V
  • 低功耗
    • 正常模式下的电流典型值为 40µA
    • 休眠模式下的电流最大值为 1.5µA
  • 采用 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或 24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 锂离子电池组主保护
    • 无绳电动工具
    • 轻型电动车辆(电动自行车和电动踏板车等)
    • 不间断电源 (UPS) 系统
    • 医疗设备
    • 便携式测试设备

All trademarks are the property of their respective owners.

Bq76925 是一款由主机控制的模拟前端 (AFE),它是一套完备电池组监视、均衡和保护系统的组成部分,这套系统适用于 3、4、5 或 6 节串联锂离子和锂聚合物电池。bq76925 器件通过一个主机控制器轻松监视各电芯电压、电池组电流及温度。主机可利用这些信息确定不安全或故障运行情况,例如过压、欠压、过热、过流、电芯电量失衡、充电状态和健康状况。

电芯输入电压经电平转换、多路选择、缩放后输出,以供主机 ADC 测量。一个专用引脚提供了经校准的低漂移基准电压,从而实现精确测量。

All trademarks are the property of their respective owners.

外部感测电阻两端的电压经过放大后输出到主机 ADC,以进行充放电电流测量。两种增益设置使得器件能够搭配多种感测电阻值使用,以便在各种电池组电流下运行。

为了使主机能够进行温度测量,AFE 提供了一个单独的输出引脚,用于为外部热敏电阻网络提供偏置。该输出可在主机的控制下打开/关闭,从而将功耗降至最小。

bq76925 器件包含一个阈值可动态选择的比较器,用于监视电流。比较器结果通过开漏输出驱动,以在超过阈值时向主机报警。该特性可用于在连接负载后唤醒主机,或者向主机报告潜在的故障情况。

bq76925 器件集成了完全受主机控制的电芯均衡 FET。均衡电流通过外部电阻设置,最高可设为 50mA。可以将这些相同的 FET 与电芯电压测量结果搭配使用,以检测电芯检测线路上的开路情况。

主机通过 I2C 接口与 AFE 通信。可以选择使用数据包 CRC 以确保通信的稳健性。可以通过 I2C 接口将器件置于低电流休眠模式,并且可以通过上拉 ALERT 引脚唤醒器件。

Bq76925 是一款由主机控制的模拟前端 (AFE),它是一套完备电池组监视、均衡和保护系统的组成部分,这套系统适用于 3、4、5 或 6 节串联锂离子和锂聚合物电池。bq76925 器件通过一个主机控制器轻松监视各电芯电压、电池组电流及温度。主机可利用这些信息确定不安全或故障运行情况,例如过压、欠压、过热、过流、电芯电量失衡、充电状态和健康状况。

电芯输入电压经电平转换、多路选择、缩放后输出,以供主机 ADC 测量。一个专用引脚提供了经校准的低漂移基准电压,从而实现精确测量。

All trademarks are the property of their respective owners.

外部感测电阻两端的电压经过放大后输出到主机 ADC,以进行充放电电流测量。两种增益设置使得器件能够搭配多种感测电阻值使用,以便在各种电池组电流下运行。

为了使主机能够进行温度测量,AFE 提供了一个单独的输出引脚,用于为外部热敏电阻网络提供偏置。该输出可在主机的控制下打开/关闭,从而将功耗降至最小。

bq76925 器件包含一个阈值可动态选择的比较器,用于监视电流。比较器结果通过开漏输出驱动,以在超过阈值时向主机报警。该特性可用于在连接负载后唤醒主机,或者向主机报告潜在的故障情况。

bq76925 器件集成了完全受主机控制的电芯均衡 FET。均衡电流通过外部电阻设置,最高可设为 50mA。可以将这些相同的 FET 与电芯电压测量结果搭配使用,以检测电芯检测线路上的开路情况。

主机通过 I2C 接口与 AFE 通信。可以选择使用数据包 CRC 以确保通信的稳健性。可以通过 I2C 接口将器件置于低电流休眠模式,并且可以通过上拉 ALERT 引脚唤醒器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ76920 正在供货 3 至 5 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) 5s monitor with an integrated ADC

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq76925 用于 3 至 6 节串联锂离子/锂聚合物电池保护和电量监测的主机控制模拟前端 应用 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 11月 3日
应用手册 Getting Started With the bq76925 (Rev. B) 2019年 12月 9日
用户指南 bq76925EVM Evaluation Module (Rev. A) 2019年 2月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 3~6 Cells Battery Management System Based On BQ76925+MSP430G2xx2 2014年 3月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76925EVM — 用于 3 至 6 节锂离子电池的 BQ76925 模拟前端评估模块

BQ76925EVM 是用于评估 BQ76925(适用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端)的评估模块。BQ76925EVM 评估模块的用户指南可帮助设计人员完成 BQ76925 评估。该指南讨论了相应模块的设置和运行,且包含原理图、物料清单和印刷电路板布局布线图。在使用 BQ76925 设计电池管理系统之前,建议设计人员先阅读 BQ76925 数据表。如果设计人员想通过基于 Windows 的 PC 与此 EVM 进行通信,建议使用单独的 USB 接口适配器 EVM。USB-TO-GPIO 适配器可用作接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 Type-A (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLUC581 bq76925 Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76925 适用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端
硬件开发
评估板
BQ76925EVM 用于 3 至 6 节锂离子电池的 BQ76925 模拟前端评估模块
支持软件

SLUC268 bq76925 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76925 适用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端
硬件开发
评估板
BQ76925EVM 用于 3 至 6 节锂离子电池的 BQ76925 模拟前端评估模块
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 20 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频