BQ76200 (正在供货)

bq76200 高侧 N 通道 FET 驱动器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块 BQ76200EVM-606 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

多节 36-48V 电池管理系统参考设计

The TIDA-00792 TI Design provides monitoring, balancing, primary protection and gauging for a 12 to 15 cell lithium-ion or lithium-iron phosphate based batteries. This board is intended to be mounted in an enclosure for industrial systems. The reference design subsystem provides battery protection (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。