BQ75614-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL D 要求
- +/- 1.5mV ADC 精度
- 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
- 可堆叠监测器 16S(BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79656-Q1) 、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
- 独立式监测器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
- 支持电流检测测量
- 保险丝和继电器打开和关闭诊断直接支持
- 用于电压、温度 和电流诊断的内置冗余路径
- 可以在 128µs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
- 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
- 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
- 支持内部电芯均衡
- 240mA 的均衡电流
- 内置均衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
- 5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
- UART 主机接口
- 内置 SPI 主器件
BQ75614-Q1 器件可在不到 200µs 的时间内提供高达 16S 电池模块的高精度电池电压测量,同时该器件还支持分流电阻器电流检测测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实现系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。该器件还支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。
此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。
与 BQ75614-Q1 的主机通信可通过以下方式进行连接:器件的专用 UART 接口。。
所有提及 BQ79616-Q1 器件的内容也适用于 BQ79616H-Q1 器件。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ75614-Q1 具有集成电流检测功能的 14 节或 16 节串联汽车类独立式精密监测器、平衡器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 6日 |
EVM 用户指南 | BQ79616-Q1、BQ75614-Q1 和 BQ79656-Q1 评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
应用手册 | BQ79616-Q1 软件设计参考 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
更多文献资料 | BMS solutions for 48-V and 400-V/800-V EV/HEV batteries | 2021年 12月 14日 | ||||
技术文章 | Save space, time and bill of materials with a smarter BMS for 48-V systems | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 | |||
技术文章 | Enhance thermal management in EVs with autonomous cell balancing | PDF | HTML | 2020年 12月 9日 | |||
技术文章 | Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 | |||
白皮书 | Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicle ElectrificatK | 2020年 9月 17日 | ||||
白皮书 | 车辆电池管理中的功能安全注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 17日 | |||
功能安全信息 | BQ75614-Q1 – The Highest Functional Safety Level and Performance for 48-V System | 2019年 9月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ75614EVM-021 — 具有集成硬件保护器和电流检测功能的精密监控器评估模块
BQ75614EVM 是用于 BQ75614-Q1 的评估模块 (EVM)。BQ75614-Q1 可针对 6 到 14 节电池提供高精度的电池电压测量。借助集成的电流监控器 ADC,BQ75614-Q1 器件还能够提供高精度的电流检测测量值,然后用于执行电池包的荷电状态计算。
驱动程序或库
BQ7x61x-Q1 documentation repository
驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-EVALUATION — BQ7x61x-Q1 evaluation files
BQ7X61X-Q1 evaluation files repository
支持的产品和硬件
产品
电池监测器和平衡器
驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-FMEDA — BQ7x61x-Q1 FMEDA files
BQ7x61x-Q1 FMEDA documentation repository
支持的产品和硬件
产品
电池监测器和平衡器
驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7x61x-Q1 functional safety documents
BQ7X6X-Q1 functional safety documentation repository
支持的产品和硬件
产品
电池监测器和平衡器
支持软件
SLVC810 — BQAutoEval GUI 1.0.4
支持的产品和硬件
产品
电池监测器和平衡器
硬件开发
评估板
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。