产品详情

Number of series cells (min) 6 Vin (max) (V) 80 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Communication interface UART Operating current (typ) (µA) 9000
Number of series cells (min) 6 Vin (max) (V) 80 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Communication interface UART Operating current (typ) (µA) 9000
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
  • +/- 1.5mV ADC 精度
  • 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
    • 可堆叠监测器 16S(BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79656-Q1) 、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • 独立式监测器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
  • 支持电流检测测量
  • 保险丝和继电器打开和关闭诊断直接支持
  • 用于电压、温度 和电流诊断的内置冗余路径
  • 可以在 128µs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
  • 支持内部电芯均衡
    • 240mA 的均衡电流
    • 内置均衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
  • UART 主机接口
  • 内置 SPI 主器件
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
  • +/- 1.5mV ADC 精度
  • 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
    • 可堆叠监测器 16S(BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79656-Q1) 、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • 独立式监测器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
  • 支持电流检测测量
  • 保险丝和继电器打开和关闭诊断直接支持
  • 用于电压、温度 和电流诊断的内置冗余路径
  • 可以在 128µs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
  • 支持内部电芯均衡
    • 240mA 的均衡电流
    • 内置均衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
  • UART 主机接口
  • 内置 SPI 主器件

BQ75614-Q1 器件可在不到 200µs 的时间内提供高达 16S 电池模块的高精度电池电压测量,同时该器件还支持分流电阻器电流检测测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实现系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。该器件还支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。

与 BQ75614-Q1 的主机通信可通过以下方式进行连接:器件的专用 UART 接口。。

所有提及 BQ79616-Q1 器件的内容也适用于 BQ79616H-Q1 器件。

BQ75614-Q1 器件可在不到 200µs 的时间内提供高达 16S 电池模块的高精度电池电压测量,同时该器件还支持分流电阻器电流检测测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实现系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。该器件还支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。

与 BQ75614-Q1 的主机通信可通过以下方式进行连接:器件的专用 UART 接口。。

所有提及 BQ79616-Q1 器件的内容也适用于 BQ79616H-Q1 器件。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ79616-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 Pin compatible with BQ75614-Q1. Same 64-pin QFP package without the current sensing feature.
BQ79656-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监控器、平衡器、电流传感器 Pin compatible with BQ75614-Q1. Same 64-pin QFP package without the sackable feature.

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ75614EVM-021 — 具有集成硬件保护器和电流检测功能的精密监控器评估模块

BQ75614EVM 是用于 BQ75614-Q1 的评估模块 (EVM)。BQ75614-Q1 可针对 6 到 14 节电池提供高精度的电池电压测量。借助集成的电流监控器 ADC,BQ75614-Q1 器件还能够提供高精度的电流检测测量值,然后用于执行电池包的荷电状态计算。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC810 BQAutoEval GUI 1.0.4

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ75614-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器 BQ79600-Q1 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车类 SPI/UART 通信接口 BQ79616-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器
硬件开发
评估板
BQ75614EVM-021 具有集成硬件保护器和电流检测功能的精密监控器评估模块 BQ79616EVM-021 BQ79616 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器评估模块 BQ79656EVM-021 BQ79656-Q1 汽车类 16 节串联精密电池监控器平衡器集成保护器评估模块
封装 引脚 下载
HTQFP (PAP) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频