主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

BQ51222

正在供货

双模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFP) 42 7.7999999999999988 mm² 2.5999999999999996 x 3
  • 稳健的 5W 解决方案,热损耗降低 50%,从而提高热性能
    • 针对最薄解决方案的无电感器接收器
    • 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
    • 效率高达 96% 的完全同步整流器
    • 后置调节器的效率达 97%
    • 5 W 时系统效率达 79%
  • 与 WPC v1.2 和 PMA 标准兼容的通信
  • 已获专利的发送器焊盘检测功能提升了用户体验
  • 与主机进行I2C通信

应用范围

  • 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
  • Wi-Fi 热点
  • 移动电源
  • 其他手持式器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 稳健的 5W 解决方案,热损耗降低 50%,从而提高热性能
    • 针对最薄解决方案的无电感器接收器
    • 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
    • 效率高达 96% 的完全同步整流器
    • 后置调节器的效率达 97%
    • 5 W 时系统效率达 79%
  • 与 WPC v1.2 和 PMA 标准兼容的通信
  • 已获专利的发送器焊盘检测功能提升了用户体验
  • 与主机进行I2C通信

应用范围

  • 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
  • Wi-Fi 热点
  • 移动电源
  • 其他手持式器件

All trademarks are the property of their respective owners.

bq51222 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以无线充电联盟 (WPC) Qi 和电源事物联盟 (PMA) 协议运行,这使得无线电源系统满足这两种感应充电标准。bq51222 器件提供针对这两种标准的单器件电源转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。bq51222 器件符合 WPC v1.2 和 PMA 通信协议。与 WPC 或 PMA 一次侧控制器搭配使用时,bq51222 器件可为无线电源解决方案实现一套完整的无线电源传输系统。此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。

bq51222 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以无线充电联盟 (WPC) Qi 和电源事物联盟 (PMA) 协议运行,这使得无线电源系统满足这两种感应充电标准。bq51222 器件提供针对这两种标准的单器件电源转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。bq51222 器件符合 WPC v1.2 和 PMA 通信协议。与 WPC 或 PMA 一次侧控制器搭配使用时,bq51222 器件可为无线电源解决方案实现一套完整的无线电源传输系统。此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq51222 双路模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 10月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ51003 BQ51003 无线电源接收器 BQ51010B 符合 Qi (WPC V1.1) 标准的高度集成式无线接收器电源 BQ51013B 符合 WPC 1.1 标准的完全集成式无线电源接收器 IC BQ51020 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51021 具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51025 bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器 BQ51050B 符合 Qi (WPC) 标准的高度集成次级侧直接锂离子电池充电器 BQ51051B 符合 Qi (WPC) 标准的集成式无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51052B 符合 Qi (WPC) 标准的 BQ51052B 集成无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51221 双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器 BQ51222 双模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器
封装 引脚 下载
DSBGA (YFP) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频