产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 42 7.7999999999999988 mm² 2.5999999999999996 x 3
  • 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
    • 针对最薄解决方案的无电感器接收器
    • 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
    • 完全同步整流器的效率达 96%
    • 效率 97% 的高效后置稳压器
    • 功率 5W 时,系统效率 79%
  • 与 WPC v1.1 和 PMA 标准兼容的通信
  • 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
  • 与主机进行I2C通信

应用范围

  • 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
  • Wi-Fi 热点
  • 移动电源
  • 其他手持式器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
    • 针对最薄解决方案的无电感器接收器
    • 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
    • 完全同步整流器的效率达 96%
    • 效率 97% 的高效后置稳压器
    • 功率 5W 时,系统效率 79%
  • 与 WPC v1.1 和 PMA 标准兼容的通信
  • 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
  • 与主机进行I2C通信

应用范围

  • 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
  • Wi-Fi 热点
  • 移动电源
  • 其他手持式器件

All trademarks are the property of their respective owners.

bq51221 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以 WPC 和 PMA 协议运行,这使得无线电源系统能够以 WPC 和 PMA 感应充电标准运行。 bq51221 器件提供针对这两个标准的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。 bq51221 器件符合 WPC v1.1 和 PMA 通信协议。 与 WPC 或 PMA 初级侧控制器相结合,bq51221 器件可为无线电源解决方案实现一个完整的无线电源传输系统。 此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

bq51221 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以 WPC 和 PMA 协议运行,这使得无线电源系统能够以 WPC 和 PMA 感应充电标准运行。 bq51221 器件提供针对这两个标准的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。 bq51221 器件符合 WPC v1.1 和 PMA 通信协议。 与 WPC 或 PMA 初级侧控制器相结合,bq51221 器件可为无线电源解决方案实现一个完整的无线电源传输系统。 此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq51221 双路模式 5W(无线电源联盟 (WPC) 和电源事务联盟 (PMA))单芯片无线电源接收器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 7月 30日
应用手册 Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver 2014年 8月 6日
EVM 用户指南 Dual Mode (WPC and PMA) Integrated Wireless Receiver Power Supply (Rev. B) 2014年 6月 5日
应用手册 Layout Guidelines for Wireless Power Receiver (Generation 3 2014年 3月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC575 bq5102x EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ51021 具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51025 bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器 BQ51221 双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器
计算工具

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ51003 BQ51003 无线电源接收器 BQ51010B 符合 Qi (WPC V1.1) 标准的高度集成式无线接收器电源 BQ51013B 符合 WPC 1.1 标准的完全集成式无线电源接收器 IC BQ51020 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51021 具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51025 bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器 BQ51050B 符合 Qi (WPC) 标准的高度集成次级侧直接锂离子电池充电器 BQ51051B 符合 Qi (WPC) 标准的集成式无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51052B 符合 Qi (WPC) 标准的 BQ51052B 集成无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51221 双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器 BQ51222 双模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器
光绘文件

bq51x2x Gerber

SLUC560.ZIP (366 KB)
参考设计

TIDA-00243 — 微型双模无线接收器

该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频