主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFP) 42 7.7999999999999988 mm² 2.5999999999999996 x 3
  • 强大的 10W 接收器解决方案,使用专有协议与 TI 的 10W bq500215 发送器通信
    • 后置稳压 LDO,可保护外部充电器输入免受整流器输出瞬态影响;采用无电感器解决方案以实现最薄厚度
    • 可调节输出电压(4.5 至 10V),可实现线圈和热性能优化
    • 支持 2S 电池配置(不兼容 WPC)
    • 完全同步整流器的效率达 96%
    • 后置调节器的效率达 97%
    • 功率为 10W 时,系统效率可达 84%
  • 符合 WPC v1.2 标准的通信和控制可实现与当前 TX 解决方案的兼容
  • 已获专利的发送器板检测功能提升了用户体验
  • 主机能够通过电源信号频率测量确定 TX 表面上的最佳放置位置
  • 与主机进行 I2C 通信
  • 强大的 10W 接收器解决方案,使用专有协议与 TI 的 10W bq500215 发送器通信
    • 后置稳压 LDO,可保护外部充电器输入免受整流器输出瞬态影响;采用无电感器解决方案以实现最薄厚度
    • 可调节输出电压(4.5 至 10V),可实现线圈和热性能优化
    • 支持 2S 电池配置(不兼容 WPC)
    • 完全同步整流器的效率达 96%
    • 后置调节器的效率达 97%
    • 功率为 10W 时,系统效率可达 84%
  • 符合 WPC v1.2 标准的通信和控制可实现与当前 TX 解决方案的兼容
  • 已获专利的发送器板检测功能提升了用户体验
  • 主机能够通过电源信号频率测量确定 TX 表面上的最佳放置位置
  • 与主机进行 I2C 通信

bq51025 器件是一款全封闭式无线电源接收器,此接收器能够在无线电源联盟 (WPC) Qi 协议下运行,使无线电源系统在与 Qi 感应发送器配合使用时能够向系统传送 5W 功率,在与 bq500215 初级侧控制器配合使用时可传送高达 10W 功率。bq51025 器件可根据 WPC v1.2 规范提供单器件功率转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。凭借市场领先的系统效率 (84%) 和可调输出电压,bq51025 器件可实现无与伦比的系统优化。bq51025 的输出电压最高可达 10V,能够灵活地为 2S 电池应用提供无线电源解决方案,并使系统散热性能达到最佳状态。I2C 接口可允许系统设计人员实现新 功能, 例如找正发送器表面上的接收器或检测接收器上的异物。bq51025 器件符合 WPC v1.2 通信协议,因此该器件能够与所有 WPC 发送器解决方案兼容。此接收器可在市场领先的封装、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。

bq51025 器件是一款全封闭式无线电源接收器,此接收器能够在无线电源联盟 (WPC) Qi 协议下运行,使无线电源系统在与 Qi 感应发送器配合使用时能够向系统传送 5W 功率,在与 bq500215 初级侧控制器配合使用时可传送高达 10W 功率。bq51025 器件可根据 WPC v1.2 规范提供单器件功率转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。凭借市场领先的系统效率 (84%) 和可调输出电压,bq51025 器件可实现无与伦比的系统优化。bq51025 的输出电压最高可达 10V,能够灵活地为 2S 电池应用提供无线电源解决方案,并使系统散热性能达到最佳状态。I2C 接口可允许系统设计人员实现新 功能, 例如找正发送器表面上的接收器或检测接收器上的异物。bq51025 器件符合 WPC v1.2 通信协议,因此该器件能够与所有 WPC 发送器解决方案兼容。此接收器可在市场领先的封装、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 符合 WPC v1.2 标准并专有 10W 电力输送的 bq51025 单芯片无线电源接收器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 5月 11日
EVM 用户指南 bq51025 Evaluation Module (PWR649) User's Guide 2014年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC575 bq5102x EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ51021 具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51025 bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器 BQ51221 双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器
计算工具

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ51003 BQ51003 无线电源接收器 BQ51010B 符合 Qi (WPC V1.1) 标准的高度集成式无线接收器电源 BQ51013B 符合 WPC 1.1 标准的完全集成式无线电源接收器 IC BQ51020 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51021 具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51025 bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器 BQ51050B 符合 Qi (WPC) 标准的高度集成次级侧直接锂离子电池充电器 BQ51051B 符合 Qi (WPC) 标准的集成式无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51052B 符合 Qi (WPC) 标准的 BQ51052B 集成无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51221 双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器 BQ51222 双模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器
光绘文件

bq51025EVM-649 Gerber Files PCB

SLUC588.ZIP (353 KB)
封装 引脚 下载
DSBGA (YFP) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频