BQ51010B
- 具有 7V 稳压电源的集成无线电源接收器解决方案
- 93% 的整体峰值交流 (AC) -- 直流 (DC) 转换效率
- 完全同步整流器
- 符合 WPC v1.1 标准的通信控制
- 输出电压调节
- RX 线圈和 7V 输出之间仅需使用集成电路 (IC)
- 符合 WPC v1.1 标准的(FOD 被启用)高精度电流感测
- 针对经改进的负载瞬态响应的动态整流器控制
- 可在宽泛的输出电源范围内优化性能的动态效率调节
- 针对稳健通信的自适应通信限制
- 支持 20V 最高输入电压
- 低功率耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15V)
- 热关断
- 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能负温度系数热敏电阻 (NTC) 和控制引脚
应用
- 符合 WPC v1.1 标准的接收器
- 手机和智能电话
- 耳机
- 数码摄像机
- 便携式媒体播放器
- 手持设备
All trademarks are the property of their respective owners.
bq51010B 是一系列灵活的高级次级侧器件,适用于便携式应用中的 无线功率传输。bq51010B 器件提供 AC-DC 电源转换和稳压功能,同时集成了所需数字控制功能,符合 Qi v1.1 通信协议。bq51010B 与 bq50xxx 初级侧控制器相结合,可为无线电源解决方案实现一款完整的非接触式功率传输系统。使用 Qi v1.1 协议需要在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制功率传输过程。
bq51010B 器件集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器、数字控制和精确电压和电流回路,可确保高效率和低功耗。
bq51010B 还包括一个数字控制器,可用于计算移动设备接收的电量,该值不超过 WPC v1.1 标准设定的限值。此后,控制器将该信息传输至发送器,以便其确定磁性界面上是否存在外来物体以及是否需要提升磁场内的安全级别。该外来物体检测 (FOD) 方法属于 WPC v1.1 规范中要求的一部分。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq51010B 符合 Qi (WPC v1.1) 标准的高度集成无线接收器电源 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 12月 8日 |
应用手册 | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 2014年 8月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | bq51010BEVM-764 Evaluation Module (WCSP Package) (Rev. A) | 2013年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点