BQ51003
- 集成型无线电源接收器解决方案(针对 2.5W 应用 进行了优化)
- 93% 的整体峰值交流/直流转换效率
- 完全同步整流器
- 符合 WPC v1.2 标准的通信控制
- 输出电压调节
- 在 RX 线圈与输出之间只需要集成电路 (IC)
- 符合无线电源联盟 (WPC) v1.2 标准(启用 FOD)的高精度电流传感
- 动态整流器控制,可改进负载瞬态响应
- 可在宽泛的输出电源范围内优化性能的动态效率调节
- 针对稳健通信的自适应通信限制
- 支持 20V 最高输入电压
- 低功率耗散整流器过压钳位 (VRECT-OVP = 15V)
- 热关断
- 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能负温度系数热敏电阻 (NTC) 和控制引脚
bq51003 是一款用于在便携式应用中进行无线电源传输的高级集成型 接收器 IC, 针对功率为 2.5W 及其以下的应用 进行了优化。该器件可提供交流/直流电源转换,同时集成了使用 Qi v1.2 通信协议所需的数字控制功能。配合使用 bq500212A 发送器控制器,bq51003 可为无线电源解决方案提供完整的非接触式电力传输系统。通过使用近场感应式电力传输,嵌入在便携式设备中的接收器线圈可通过相互耦合的电感器接受发送器线圈发出的电能。然后,来自接收器线圈的交流信号经过整流和调节可用作系统关闭电子产品的电源。为了稳定电力传输过程,建立了从次级侧到发送器的全局反馈机制(通过反向散射调制)。此反馈是通过使用支持高达 2.5W 应用的 Qi v1.2 通信协议 建立的。
该器件集成了低阻抗完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制以及精确电压和电流环路。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 符合 Qi (WPC v1.2) 标准的 bq51003 高度集成无线接收器电源 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 21日 |
测试报告 | Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 4月 14日 | |||
更多文献资料 | 将符合 Qi 标准的无线电源解决方案应用于低功耗可佩戴产品 | 英语版 | 2014年 6月 6日 | |||
用户指南 | bq51003EVM-764 Evaluation Module (WCSP Package) | 2013年 11月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
参考设计
PMP11311 — 使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计
可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。本应用手册显示了 如何实现适用于可穿戴设备的可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。
参考设计
TIDA-00881 — 具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计
TIDA-00881 参考设计是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合使用现成线圈的超低功耗应用。主要存储方法是 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。
参考设计
TIDA-00712 — 智能手表电池管理解决方案参考设计
此参考设计可作为智能手表电池管理解决方案 (BMS),适用于智能手表应用等低功耗可穿戴设备。该设计包括一个超低电流 1 节锂离子电池线性充电器、高度集成且符合 Qi 标准的无线功率接收器、具有成本效益的电压和电流保护集成电路、带有集成检测电阻电池电量计的系统端以及用于 LCD 显示设备且输出高达 28V 的升压器。
该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。
参考设计
TIDA-00668 — 50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计
TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。
主要存储方法是 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。
参考设计
TIDA-00318 — 用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器
此参考设计适用于低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。它具有超小尺寸 (5 x 15mm2),可提供 10mA 至 250mA 的低充电电流,终止电流低至 1mA。该设计适用于充电电流为 135mA 的应用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。