ZHCSFF2A July 2016  – August 2016

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1Overview
    2. 7.2Functional Block Diagram
    3. 7.3Feature Description
      1. 7.3.1A11 Coil Specification
      2. 7.3.2Option Select Pins
      3. 7.3.3LED Modes
      4. 7.3.4Foreign Object Detection (FOD) and FOD Calibration
      5. 7.3.5Shut Down Through External Thermal Sensor or Trigger
      6. 7.3.6Fault Handling and Indication
      7. 7.3.7Power Transfer Start Signal
      8. 7.3.8Power-On Reset
      9. 7.3.9Trickle Charge and CS100
    4. 7.4Device Functional Modes
      1. 7.4.1Power Transfer
        1. 7.4.1.1Dynamic Power Limiting™
        2. 7.4.1.2Operating Frequency Limiting
      2. 7.4.2Communication
  8. Application and Implementation
    1. 8.1Application Information
    2. 8.2Typical Application
      1. 8.2.1Design Requirements
      2. 8.2.2Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1Capacitor Selection
        2. 8.2.2.2Current Monitoring Requirements
        3. 8.2.2.3Input Voltage Monitoring
        4. 8.2.2.4Tank Voltage Monitoring
        5. 8.2.2.5All Unused Pins
        6. 8.2.2.6Input Regulation
        7. 8.2.2.7System Input Power Requirements
        8. 8.2.2.8LED Modes
      3. 8.2.3Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1Layout Guidelines
      1. 10.1.1Layout Notes
    2. 10.2Layout Examples
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1器件支持
      1. 11.1.1Third-Party Products Disclaimer
    2. 11.2文档支持
      1. 11.2.1相关文档 
    3. 11.3接收文档更新通知
    4. 11.4社区资源
    5. 11.5商标
    6. 11.6静电放电警告
    7. 11.7Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 符合无线充电联盟 (WPC) v1.2 A11 规范的数字控制器
  • 通过改进的解调算法实现嘈杂环境下的可靠通信
  • 专为与 bq50002A 模拟前端搭配使用而设计
    • 注:如果需要进行外来物体检测,则 bq500511A 与 bq50002 器件不兼容。
  • 适用于 WPC 和 5V 专用无线电源发送器
  • 支持高达 5W 的接收功率
  • 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
  • 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
  • 动态电源限制 (DPL)™通过功率受限的输入源实现正常运行
  • 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
  • 精准的外来物体检测方法 (FOD) 可防止发送器和接收器线圈之间的物体过热

2 应用

  • 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线 充电器
  • 专用无线充电器
  • 医疗和工业 应用
  • 汽车及其他车辆配件
  • 有关 TI 无线电源解决方案的更多信息,请访问 www.ti.com/wirelesspower

3 说明

bq500511A 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002A 模拟前端 (AFE) 器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。bq500511A 和 bq50002A 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。bq500511A 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据无线充电联盟 (WPC) v1.2 规范管理功率传输。

为了尽可能提高无线电源控制应用中的灵活性 ,bq500511A 提供了动态功率限制(Dynamic Power Limiting™,DPL)功能。对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。

通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511A 将对其进行处理并提供指示输出。综合状态和故障监视 特性 可实现一个经 Qi 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。

bq500511A 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
bq500511AVQFN (40)6.00mm x 6.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

bq500511A fbd_sluscn3.gif

效率

bq500511A D001_SLUSCD3.gif