产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 针对发射侧应用的,经验证,符合 Qi 标准的 WPC1.1 解决方案(适用于 1,2 或 3 线圈配置)
  • 针对完全 WPC1.1 12V A6 解决方案的最低器件数量(针对所有线圈的单驱动器级)
  • 全新的待机系统配置减少了待机和睡眠功耗,而又无需额外的监控器电路
  • 经改进的外来物体检测 (FOD) 校准系统配置简化了认证并且提高了较高功率时的准确度(客户可配置)
  • 当使用 5V 输入电压时,针对 USB 和受限电源运行的 Dynamic Power Limiting™
  • 数字解调制免除了对于外部滤波器电路的需要
  • 10 个表示充电状态和故障状态的可配置发光二极管 (LED) 模式

应用范围

  • 无线电源联盟 (WPC1.1) 兼容无线充电器,用于:
    • 符合 Qi 标准的智能手机和其它手持设备
    • 汽车和其它车辆配件
  • TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com/wirelesspower

  • 针对发射侧应用的,经验证,符合 Qi 标准的 WPC1.1 解决方案(适用于 1,2 或 3 线圈配置)
  • 针对完全 WPC1.1 12V A6 解决方案的最低器件数量(针对所有线圈的单驱动器级)
  • 全新的待机系统配置减少了待机和睡眠功耗,而又无需额外的监控器电路
  • 经改进的外来物体检测 (FOD) 校准系统配置简化了认证并且提高了较高功率时的准确度(客户可配置)
  • 当使用 5V 输入电压时,针对 USB 和受限电源运行的 Dynamic Power Limiting™
  • 数字解调制免除了对于外部滤波器电路的需要
  • 10 个表示充电状态和故障状态的可配置发光二极管 (LED) 模式

应用范围

  • 无线电源联盟 (WPC1.1) 兼容无线充电器,用于:
    • 符合 Qi 标准的智能手机和其它手持设备
    • 汽车和其它车辆配件
  • TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com/wirelesspower

bq500412 是一款符合 Qi 标准的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 标准兼容,并且设计用于具有可选升压转换器的 12V,或 5V 系统,作为一个无线电源联盟 A6 类型自由定位发射器。 bq500412 周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理电源传输。 为了大大增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 在器件与 5V 输入电源供电的可选升压转换器一同使用时具有 bq500412 的性能。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量, 提高了用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500412 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500412 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,符合 Qi 标准的无线电源系统设计。

bq500412 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

bq500412 是一款符合 Qi 标准的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 标准兼容,并且设计用于具有可选升压转换器的 12V,或 5V 系统,作为一个无线电源联盟 A6 类型自由定位发射器。 bq500412 周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理电源传输。 为了大大增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 在器件与 5V 输入电源供电的可选升压转换器一同使用时具有 bq500412 的性能。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量, 提高了用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500412 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500412 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,符合 Qi 标准的无线电源系统设计。

bq500412 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对无线电源联盟(WPC) TX A6 的低系统成本,无线电源控制器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 12月 31日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点