产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 经 Qi 认证的 WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行,配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能力
    • 专有 TI bq51025 接收器的认证协议
    • 更快的充电时间
    • 兼容标准 5W WPC 接收器
  • 12V 输入,固定频率,电源电压控制架构
  • 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范
  • 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体
  • 空闲和“充电完成”期间低待机功耗
  • 10 种可配置的 LED 模式,可指示充电状态和故障状态
  • 数字解调减少了组件数量并简化了电路
  • 经 Qi 认证的 WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行,配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能力
    • 专有 TI bq51025 接收器的认证协议
    • 更快的充电时间
    • 兼容标准 5W WPC 接收器
  • 12V 输入,固定频率,电源电压控制架构
  • 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范
  • 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体
  • 空闲和“充电完成”期间低待机功耗
  • 10 种可配置的 LED 模式,可指示充电状态和故障状态
  • 数字解调减少了组件数量并简化了电路

bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至单个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能。bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议,结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件,它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否有外来金属物体,监视所有无线充电设备的通信并按照充电设备的反馈来调整施加到发送器线圈上的电源。bq500215 还可以处理功率输出相关的故障条件,并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率。

bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至单个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能。bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议,结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件,它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否有外来金属物体,监视所有无线充电设备的通信并按照充电设备的反馈来调整施加到发送器线圈上的电源。bq500215 还可以处理功率输出相关的故障条件,并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 符合 WPC v1.2 标准并专有 10W 电力输送的 bq500215 无线电源发送器管理器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 5月 8日
用户指南 bq500215 bqTESLA Wireless Power TX EVM (Rev. A) 2015年 1月 16日
产品概述 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
VQFN (RGC) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频