主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

符合 Qi 标准的 5V 无线电源发送器管理器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 针对发射端应用的已经验证,经 Qi 认证的超值解决方案
  • 针对全部 WPC1.1 5V 解决方案的最少器件数量
  • 符合无线电源联盟 (WPC1.1) 类型 A5 或 A11 发送器技术规范的 5V 运行
  • 完全 WPC 兼容,其中包括经改进的外来物体检测 (FOD) 方法
  • 允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本
  • 针对 USB 和受限源运行的 Dynamic Power Limiting™
  • 数字解调减少了组件
  • 充电状态和故障状态的发光二极管 (LED) 指示
  • 低待机和高效率

应用范围

  • 无线电源联盟 (WPC1.1) 兼容无线充电器,用于:
    • 经 Qi 认证的智能手机和其它手持设备
    • 汽车和其它车辆配件
  • TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com/wirelesspower

  • 针对发射端应用的已经验证,经 Qi 认证的超值解决方案
  • 针对全部 WPC1.1 5V 解决方案的最少器件数量
  • 符合无线电源联盟 (WPC1.1) 类型 A5 或 A11 发送器技术规范的 5V 运行
  • 完全 WPC 兼容,其中包括经改进的外来物体检测 (FOD) 方法
  • 允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本
  • 针对 USB 和受限源运行的 Dynamic Power Limiting™
  • 数字解调减少了组件
  • 充电状态和故障状态的发光二极管 (LED) 指示
  • 低待机和高效率

应用范围

  • 无线电源联盟 (WPC1.1) 兼容无线充电器,用于:
    • 经 Qi 认证的智能手机和其它手持设备
    • 汽车和其它车辆配件
  • TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com/wirelesspower

bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器。 bq500212A 周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,经 Qi 认证的无线电源系统设计。

bq500212A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器。 bq500212A 周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,经 Qi 认证的无线电源系统设计。

bq500212A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对无线电源联盟(WPC) TX A5 或A11 的低系统成本,无线电源控制器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 1月 30日
* 勘误表 bq500212A Data Sheet Errata 2014年 1月 9日
用户指南 bq500212A bqTESLA Wireless Power TX EVM (Rev. C) 2016年 5月 6日
应用手册 bq500212A Wireless Power Transmitte I2C Interface 2015年 9月 29日
用户指南 bq500212A Schematic and Materials Application Package (Rev. B) 2015年 2月 2日
应用手册 bqTESLA Transmitter bq500212A Design 2013年 12月 13日
用户指南 bq500212A Schematic and Materials Application Package 2013年 8月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

光绘文件

Gerber file EVM bq500212AEVM-550

SLVC582.ZIP (586 KB)
封装 引脚 下载
VQFN (RGZ) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频