ZHCSFF3A August 2016 – August 2016
PRODUCTION DATA.
bq50002A 器件是一款高度集成的无线电源发送器模拟前端 (AFE),其中包含实现符合无线充电联盟 (WPC) 标准的 5V 发送器所需的全部模拟组件。bq50002A 器件将全桥电源驱动器与 MOSFET、变频振荡器、双通道通信解调器、线性稳压器以及保护电路相集成。bq50002A 器件必须与数字控制器 bq500511A 一起搭配使用,以实现紧凑型双芯片无线电源发送器解决方案。bq500511A 可安全接合 Rx 器件、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。
该系统支持外来物体检测 (FOD),具体方法是通过持续监视传输功率并将功率值与接收器报告的接收功率相比较。该功能可防止因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。为此,bq50002A 使用电流感测放大器对输入直流电流进行精确测量。如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511A 会对其进行处理并提供指示输出。综合状态和故障监视 特性 可实现一个经 WPC 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。
bq50002A 采用 5.00mm × 5.00mm 32 引脚散热增强型四方扁平无引线 (QFN) 封装。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq50002A | QFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |