产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合无线充电联盟 (WPC) V1.2 A11 低功耗发送器规范的 5V 发送器模拟前端 (AFE)
  • 专为与 bq500511 WPC 控制器搭配使用而设计
  • 适用于 WPC 和 5V 专用无线电源发送器
  • 支持 5W 的接收器输出功率
  • 在无线电源发送器中集成了所需的全部模拟功能
    • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器和同步 N 沟道功率场效应晶体管 (FET)
    • 精确的电流感测
    • 变频振荡器
    • 高效稳压器
    • 用于对接收器信号进行解码的高灵敏度解调器
  • 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
  • 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
  • 动态电源限制 (DPL) 通过功率受限的输入源实现正常运行
  • 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
  • 精准的外来物体检测 (FOD) 方法

应用

  • 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线发送器
  • 专用无线充电器和发送器
  • 医疗和可穿戴应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合无线充电联盟 (WPC) V1.2 A11 低功耗发送器规范的 5V 发送器模拟前端 (AFE)
  • 专为与 bq500511 WPC 控制器搭配使用而设计
  • 适用于 WPC 和 5V 专用无线电源发送器
  • 支持 5W 的接收器输出功率
  • 在无线电源发送器中集成了所需的全部模拟功能
    • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器和同步 N 沟道功率场效应晶体管 (FET)
    • 精确的电流感测
    • 变频振荡器
    • 高效稳压器
    • 用于对接收器信号进行解码的高灵敏度解调器
  • 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
  • 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
  • 动态电源限制 (DPL) 通过功率受限的输入源实现正常运行
  • 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
  • 精准的外来物体检测 (FOD) 方法

应用

  • 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线发送器
  • 专用无线充电器和发送器
  • 医疗和可穿戴应用

All trademarks are the property of their respective owners.

bq50002 是一款高度集成的无线电源发送器模拟前端,其中包含实现符合 WPC 标准的 5V 发送器所需的全部模拟组件。bq50002 将全桥电源驱动器与 MOSFET、变频振荡器、双通道通信解调器、线性稳压器以及保护电路相集成。为实现紧凑型双芯片无线电源发送器解决方案,bq50002 必须与数字控制器 bq500511 搭配使用。 bq500511 可安全接合 Rx 器件、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。

该系统支持外来物体检测 (FOD),具体方法是通过持续监视传输功率并将功率值与接收器报告的接收功率相比较。 该功能可防止因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 为此,bq50002 使用电流感测放大器对输入直流电流进行高精度测量。 如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511 会对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个经 WPC 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。

bq50002 采用 5.00mm × 5.00mm 32 引脚散热增强型四方扁平无引线 (QFN) 封装。

bq50002 是一款高度集成的无线电源发送器模拟前端,其中包含实现符合 WPC 标准的 5V 发送器所需的全部模拟组件。bq50002 将全桥电源驱动器与 MOSFET、变频振荡器、双通道通信解调器、线性稳压器以及保护电路相集成。为实现紧凑型双芯片无线电源发送器解决方案,bq50002 必须与数字控制器 bq500511 搭配使用。 bq500511 可安全接合 Rx 器件、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。

该系统支持外来物体检测 (FOD),具体方法是通过持续监视传输功率并将功率值与接收器报告的接收功率相比较。 该功能可防止因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 为此,bq50002 使用电流感测放大器对输入直流电流进行高精度测量。 如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511 会对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个经 WPC 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。

bq50002 采用 5.00mm × 5.00mm 32 引脚散热增强型四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq50002 适用于 WPC V 1.2 A11 发送器的低成本 5V 无线电源发送器模拟前端 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 21日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点