产品详情

Cell chemistry SuperCap Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 0 Battery capacity (max) (mAh) 65534 Implementation Pack External capacity indication None Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External Rating Catalog
Cell chemistry SuperCap Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 0 Battery capacity (max) (mAh) 65534 Implementation Pack External capacity indication None Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External Rating Catalog
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 全集成超级电容管理器,适用于 2、3、4 或 5 个电容串联
  • 在不提供单独电容监视和均衡功能的前提下,可与多达 9 个串联的电容搭配使用
  • 有源电容电压均衡
    • 防止超级电容在充电过程中发生过压
  • 电容健康状况监视
    • 电容学习
    • 等效串联电阻 (ESR) 测量
    • 运行状态
    • 充电状态
    • 健康状况
    • 充电电压和电流报告
    • 带可选引脚指示的安全报警
  • 集成保护监控
    • 过压
    • 短路
    • 过热
    • 过量电容泄漏
  • 2 线 SMBus 串行通信
  • 高精度 16 位 Σ-Δ ADC,通过 16 通道多路复用器进行测量
    • 用于电压、电流和温度
  • 低功耗
    • < 660µA(正常运行模式)
    • <1µA(关断模式)
  • 宽运行温度范围:–40°C 至 +85°C

应用

  • 备用电池的替代产品
  • 缓存控制器
  • RAID 系统
  • 刀锋服务器卡
  • 不间断电源 (UPS)
  • 医疗与测试设备
  • 便携式仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 全集成超级电容管理器,适用于 2、3、4 或 5 个电容串联
  • 在不提供单独电容监视和均衡功能的前提下,可与多达 9 个串联的电容搭配使用
  • 有源电容电压均衡
    • 防止超级电容在充电过程中发生过压
  • 电容健康状况监视
    • 电容学习
    • 等效串联电阻 (ESR) 测量
    • 运行状态
    • 充电状态
    • 健康状况
    • 充电电压和电流报告
    • 带可选引脚指示的安全报警
  • 集成保护监控
    • 过压
    • 短路
    • 过热
    • 过量电容泄漏
  • 2 线 SMBus 串行通信
  • 高精度 16 位 Σ-Δ ADC,通过 16 通道多路复用器进行测量
    • 用于电压、电流和温度
  • 低功耗
    • < 660µA(正常运行模式)
    • <1µA(关断模式)
  • 宽运行温度范围:–40°C 至 +85°C

应用

  • 备用电池的替代产品
  • 缓存控制器
  • RAID 系统
  • 刀锋服务器卡
  • 不间断电源 (UPS)
  • 医疗与测试设备
  • 便携式仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

德州仪器 (TI) 的 bq33100 超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制、监视和保护 功能, 不仅可为 2、3、4 或 5 个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达 9 个串联电容提供电池组电压测量。bq33100 采用紧凑型 7.8mm × 6.4mm 24 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性、削减了解决方案成本并减小了解决方案 尺寸。

bq33100 利用其集成的高性能模拟外设,测量超级电容的可用电容、健康状况、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 2 线 SMBus 1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

bq33100 通过固件提供了过压、过温及过充保护,并通过硬件提供有放电过流及充放电短路保护。

德州仪器 (TI) 的 bq33100 超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制、监视和保护 功能, 不仅可为 2、3、4 或 5 个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达 9 个串联电容提供电池组电压测量。bq33100 采用紧凑型 7.8mm × 6.4mm 24 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性、削减了解决方案成本并减小了解决方案 尺寸。

bq33100 利用其集成的高性能模拟外设,测量超级电容的可用电容、健康状况、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 2 线 SMBus 1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

bq33100 通过固件提供了过压、过温及过充保护,并通过硬件提供有放电过流及充放电短路保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq33100 超级电容管理器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 3月 11日
应用手册 Design Example Charge 3 Super Capacitors in Series with Health Monitoring 2020年 4月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 bq33100 Top Thirteen Design Considerations 2015年 7月 8日
应用手册 Calibration and Data Flash Programming the bq33100 Supercapacitor Manager 2012年 4月 27日
用户指南 bq33100 Super Capacitor Pack Manager EVM 2011年 3月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ33100EVM-001 — 用于 bq33100 完全集成单片超级电容器管理器的评估模块

BQ33100EVM-001 评估模块 (EVM) 是用于 bq33100 超级电容器管理器的完整评估系统。EVM 包含一个 bq33100 电路模块。与 PC 通信时,需要一个用于电量监测计接口的 EV2300 PC 接口板和一根 PC USB 电缆(可在线订购)。另外还在线提供基于 Windows™ 的 PC 软件。电路模块包含一个 bq33100 集成电路 (IC)、充电电路和所有其它板载组件,他们都是在 2、3、4 或 5 层超级电容器堆栈中,监控和预测运行状态、充电、进行电池平衡、监控重要参数,以及保护超级电容器过压、短路和过温的必要配件。电路模块跨超级电容器堆栈直接连接。借助 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLUC250 BQ33100 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ33100 全集成式单芯片、超级电容器运行状况管理器
支持软件

SLUC249 BQ33100 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ33100 全集成式单芯片、超级电容器运行状况管理器
硬件开发
评估板
BQ33100EVM-001 用于 bq33100 完全集成单片超级电容器管理器的评估模块
参考设计

TIDA-00258 — 超级电容管理器

超级电容器管理器是完全集成的单芯片解决方案,它提供一系列丰富的管理、充电控制、监控和保护功能,用于 2、3、4 或 5 个超级电容器串联,可对每个电容器进行监控和平衡,或者用于多达 9 个电容器串联,这种情况只测量叠加电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频