BQ33100
- 全集成超级电容管理器,适用于 2、3、4 或 5 个电容串联
- 在不提供单独电容监视和均衡功能的前提下,可与多达 9 个串联的电容搭配使用
- 有源电容电压均衡
- 防止超级电容在充电过程中发生过压
- 电容健康状况监视
- 电容学习
- 等效串联电阻 (ESR) 测量
- 运行状态
- 充电状态
- 健康状况
- 充电电压和电流报告
- 带可选引脚指示的安全报警
- 集成保护监控
- 过压
- 短路
- 过热
- 过量电容泄漏
- 2 线 SMBus 串行通信
- 高精度 16 位 Σ-Δ ADC,通过 16 通道多路复用器进行测量
- 用于电压、电流和温度
- 低功耗
- < 660µA(正常运行模式)
- <1µA(关断模式)
- 宽运行温度范围:–40°C 至 +85°C
应用
- 备用电池的替代产品
- 缓存控制器
- RAID 系统
- 刀锋服务器卡
- 不间断电源 (UPS)
- 医疗与测试设备
- 便携式仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
德州仪器 (TI) 的 bq33100 超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制、监视和保护 功能, 不仅可为 2、3、4 或 5 个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达 9 个串联电容提供电池组电压测量。bq33100 采用紧凑型 7.8mm × 6.4mm 24 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性、削减了解决方案成本并减小了解决方案 尺寸。
bq33100 利用其集成的高性能模拟外设,测量超级电容的可用电容、健康状况、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 2 线 SMBus 1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq33100 通过固件提供了过压、过温及过充保护,并通过硬件提供有放电过流及充放电短路保护。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq33100 超级电容管理器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 3月 11日 |
应用手册 | Design Example Charge 3 Super Capacitors in Series with Health Monitoring | 2020年 4月 8日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
应用手册 | bq33100 Top Thirteen Design Considerations | 2015年 7月 8日 | ||||
应用手册 | Calibration and Data Flash Programming the bq33100 Supercapacitor Manager | 2012年 4月 27日 | ||||
用户指南 | bq33100 Super Capacitor Pack Manager EVM | 2011年 3月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ33100EVM-001 — 用于 bq33100 完全集成单片超级电容器管理器的评估模块
BQ33100EVM-001 评估模块 (EVM) 是用于 bq33100 超级电容器管理器的完整评估系统。EVM 包含一个 bq33100 电路模块。与 PC 通信时,需要一个用于电量监测计接口的 EV2300 PC 接口板和一根 PC USB 电缆(可在线订购)。另外还在线提供基于 Windows™ 的 PC 软件。电路模块包含一个 bq33100 集成电路 (IC)、充电电路和所有其它板载组件,他们都是在 2、3、4 或 5 层超级电容器堆栈中,监控和预测运行状态、充电、进行电池平衡、监控重要参数,以及保护超级电容器过压、短路和过温的必要配件。电路模块跨超级电容器堆栈直接连接。借助 (...)
SLUC249 — BQ33100 Evaluation Software
支持的产品和硬件
TIDA-00258 — 超级电容管理器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。