主页 电源管理 电池管理 IC 电池保护器

BQ2980

正在供货

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features FET drive, High-side FET drive, Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 5 Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Overvoltage protection 4.3, 4.4, 4.425, 4.44, 4.475, 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.75 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.2
Function Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features FET drive, High-side FET drive, Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 5 Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Overvoltage protection 4.3, 4.4, 4.425, 4.44, 4.475, 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.75 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.2
X2QFN (RUG) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 电压保护:
    • 过压 (OV):±10mV
    • 欠压 (UV):±20mV
  • 电流保护:
    • 充电过流 (OCC):±1mV
    • 放电过流 (OCD):±1mV
    • 放电短路 (SCD):±5mV
  • 温度保护:
    • 过热 (OT)
  • 其他特性:
    • 支持低至 1mΩ 的检测电阻器 (RSNS)
    • 高侧保护
    • 高 Vgs FET 驱动器
    • 0V 充电(仅限 BQ2980)
    • CTR 引脚实现对系统复位/关断的 FET 超驰控制
    • 通过外部 PTC 热敏电阻对 CTR 配置二次过热保护
  • 电流消耗:
    • 正常模式:4µA
    • 关断模式:0.1µA(最大值)
  • 封装:
    • 8 引脚 X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm
  • 电压保护:
    • 过压 (OV):±10mV
    • 欠压 (UV):±20mV
  • 电流保护:
    • 充电过流 (OCC):±1mV
    • 放电过流 (OCD):±1mV
    • 放电短路 (SCD):±5mV
  • 温度保护:
    • 过热 (OT)
  • 其他特性:
    • 支持低至 1mΩ 的检测电阻器 (RSNS)
    • 高侧保护
    • 高 Vgs FET 驱动器
    • 0V 充电(仅限 BQ2980)
    • CTR 引脚实现对系统复位/关断的 FET 超驰控制
    • 通过外部 PTC 热敏电阻对 CTR 配置二次过热保护
  • 电流消耗:
    • 正常模式:4µA
    • 关断模式:0.1µA(最大值)
  • 封装:
    • 8 引脚 X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm

BQ298xyz 系列器件配备集成电荷泵 FET 驱动器,为 1 节锂离子电池和锂聚合物电池提供高侧初级电池保护,实现所有电池电压的 Rdson 一致性。为了获得更佳系统热性能,BQ298x 器件具有高精度,可使用低至 1mΩ 的感应电阻器。

通过主机控制对 BQ298x 器件中的 CTR 引脚进行配置,以覆盖 FET 驱动器,从而创建系统复位或关断功能。或者,也可以将 CTR 引脚配置为与外部正温度系数 (PTC) 热敏电阻连接,与内部模温传感器共同实现 FET 过热保护。BQ2980xy 器件支持零伏 (0V) 充电,而 BQ2982xy 器件禁用此功能。

BQ298xyz 系列器件配备集成电荷泵 FET 驱动器,为 1 节锂离子电池和锂聚合物电池提供高侧初级电池保护,实现所有电池电压的 Rdson 一致性。为了获得更佳系统热性能,BQ298x 器件具有高精度,可使用低至 1mΩ 的感应电阻器。

通过主机控制对 BQ298x 器件中的 CTR 引脚进行配置,以覆盖 FET 驱动器,从而创建系统复位或关断功能。或者,也可以将 CTR 引脚配置为与外部正温度系数 (PTC) 热敏电阻连接,与内部模温传感器共同实现 FET 过热保护。BQ2980xy 器件支持零伏 (0V) 充电,而 BQ2982xy 器件禁用此功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于快充/闪充式单节锂离子电池和锂聚合物电池且具有集成式高侧 NFET 驱动器的 BQ298xyz 电压、电流、温度保护器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 12月 30日
EVM 用户指南 BQ2980EVM-883 Evaluation Module for BQ2980 High-Side Driver 2017年 5月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ2980EVM-883 — bq2980 单节电池高侧保护器评估模块

BQ2980EVM-883 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2980 系列高侧保护器。BQ2980EVM-883 展示了 BQ2980 系列在快速充电和高电流应用(连续电流高达 8A)中的性能。BQ2980EVM-883 非常适合在智能手机、可穿戴设备、移动电源等应用及各种高电流应用中进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
X2QFN (RUG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频