主页 电源管理 电池管理 IC 电池保护器

BQ2947

正在供货

锂离子保护,可实现精确的逐节电池电压监视

产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4 Number of series cells (max) 3, 4 Features External delay capacitor, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 4.125, 4.22, 4.225, 4.25, 4.3, 4.325, 4.35, 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4 Number of series cells (max) 3, 4 Features External delay capacitor, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Overvoltage protection 4.125, 4.22, 4.225, 4.25, 4.3, 4.325, 4.35, 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 2、3 和 4 节串联电池过压保护
  • 外部电容器编程的延迟计时器
  • 出厂编程的 OVP 阈值(阈值范围为 3.85V 至 4.6V)
  • 输出选项:高电平有效或开漏低电平有效
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2.00mm x 2.00mm)
  • 2、3 和 4 节串联电池过压保护
  • 外部电容器编程的延迟计时器
  • 出厂编程的 OVP 阈值(阈值范围为 3.85V 至 4.6V)
  • 输出选项:高电平有效或开漏低电平有效
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2.00mm x 2.00mm)

BQ2947 系列是用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。

在 BQ2947 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动外部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。外部延迟计时器的特性还包括检测 CD 引脚上开路或者短路延迟电容器(这也将在过压条件下以类似方式触发输出驱动器)的功能。

为了实现更快速的产品线测试,BQ2947 器件提供具有较短延迟时间的客户测试模式。

BQ2947 系列是用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。

在 BQ2947 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动外部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。外部延迟计时器的特性还包括检测 CD 引脚上开路或者短路延迟电容器(这也将在过压条件下以类似方式触发输出驱动器)的功能。

为了实现更快速的产品线测试,BQ2947 器件提供具有较短延迟时间的客户测试模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2947 具有外部延迟电容器且适用于 2 节至 4 节串联锂离子电池的过压保护器件 数据表 (Rev. J) 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 8月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-00553 — 集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元

德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。对于外部组件(如 NFET、电感器和感应电阻器)不同的电源传输,充电电流效率是不同的。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频