BQ294533 适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ294533 (正在供货)

适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护

适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护 - BQ294533
 

描述

bq2945xx 系列产品是用于锂离子电池组系统的二级电压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。根据配置,如果两节或三节电池中的任何电池存在过压,则在经过固定的延迟后会触发一个输出。在过压状态满足指定的延迟计时器条件后,该输出触发为高电平状态。

特性

  • 用于 2 节和 3 节电池二级保护的过压监控器
  • 固定的可编程延迟计时器
  • 固定的 OVP 阈值
    • 可用范围为 3.85V 至 4.6V
  • 固定的 OVP 延迟选项:4 秒或 6.5 秒
  • 高精度过压保护:
    ±10 mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1 µA
    (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入的泄漏电流低于 100nA
  • 小封装尺寸
    • 6 引脚 SON

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池监控, 保护及认证解决方案

 
Function
Number of Series Cells (Min)
Number of Series Cells (Max)
Communication Interface
Features
Typical Operating Current (Typ) (uA)
Rating
Vin (Max) (V)
Pin/Package
BQ294533
Protection    
2    
3    
No Communication    
Programmable EEPROM or EPROM
Over-voltage (OV)    
1    
Catalog    
25    
6WSON    

特色工具和软件