BQ28Z610 bq28z610 用于 1-2 节锂离子或锂聚合物电池的 Impedance Track 电量监测计 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ28Z610 (正在供货)

bq28z610 用于 1-2 节锂离子或锂聚合物电池的 Impedance Track 电量监测计

 

描述

德州仪器 (TI) 的 bq28z610 器件是一款高度集成且精密的 1-2 节串联电池电量监测计和保护解决方案,具备自主充电器控制和电量均衡功能。

bq28z610 器件可通过对充电电流和电压信息进行主模式 I2C 广播来实现自主充电控制,从而减少通常在系统主控制器中产生的软件开销。

bq28z610 器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1-2 节锂离子和锂聚合物电池组。

bq28z610 电量监测计通过 I2C 兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器 (TI) bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

bq28z610 器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对 N 沟道 FET 的 FET 保护,内部 AFE 看门狗以及电池均衡功能。该器件可通过固件添加更多保护 特性, 例如过压、欠压、过热等。

特性

  • 自主电池充电控制,采用专用主模式 I2C 接口
  • 采用内部旁路实现电池均衡以优化电池健康状况
  • 高侧保护 N 沟道场效应晶体管 (FET) 驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
  • 在电压、电流和温度方面具备可编程的保护功能
  • 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1µV(典型值)
  • 支持低至 1mΩ 的电流感测电阻,同时能够进行 1mA 电流测量
  • 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows®集成
  • SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 400kHz I2C 总线通信接口,用于高速编程和数据访问
  • 紧凑型 12 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装 (DRZ)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池电量计

 
Number of series cells
Cell chemistry
Battery capacity (Max) (mAh)
Communication interface
Battery capacity (Min) (mAh)
External capacity indication
Implementation
Gas gauge algorithm
Cell balancing
Features
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ28Z610 BQ27542-G1 BQ27750 BQ4050 BQ40Z50-R1 BQ40Z50-R2 BQ78Z100
1-2 Cells     Single Cell     Single Cell     2-4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
Single Cell    
1-2 Cells    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer    
14000     32000     14000     29000     29000     29000     14000    
I2C     HDQ
I2C    
I2C     SMBus     SMBus     SMBus     HDQ    
100     100     100     500     100     100     100    
None     None     None     LED     LED     LED     None    
Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack    
Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track    
External
Internal    
   
   
External
Internal    
External
Internal    
External
Internal    
External
Internal    
Battery Management Unit
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
SHA-1 Authentication     Accumulated Coulomb Count
Battery Management Unit
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
Turbo Mode    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
Turbo Mode    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
SON | 12     SON | 12     SON | 12     VQFN | 32     VQFN | 32     VQFN | 32     SON | 12    
See datasheet (SON)     See datasheet (SON)     See datasheet (SON)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 32)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 32)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 32)     See datasheet (SON)