主页 电源管理 电池管理 IC 电池电量监测

BQ27Z561

正在供货

适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
BQ27Z561-R2 正在供货 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V), black box recorder, enhanced charging algorithm

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YPH) 12 2.8896 mm² 2.064 x 1.4
  • 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器
  • SHA-256 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
  • 低电压 (2V) 运行
  • 支持电池组侧电量监测
  • 宽量程电流 应用 (1mA 至 > 5A)
  • 高电平有效或低电平有效中断引脚
  • 节能模式(典型电池组运行范围条件)
    • 典型睡眠模式:低于 11µA
    • 典型深度睡眠模式:低于 9µA
    • 典型关断模式:低于 1.9µA
  • 内部和外部温度感应功能
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 用于主机通信的单线制 HDQ
  • 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)
  • 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器
  • SHA-256 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
  • 低电压 (2V) 运行
  • 支持电池组侧电量监测
  • 宽量程电流 应用 (1mA 至 > 5A)
  • 高电平有效或低电平有效中断引脚
  • 节能模式(典型电池组运行范围条件)
    • 典型睡眠模式:低于 11µA
    • 典型深度睡眠模式:低于 9µA
    • 典型关断模式:低于 1.9µA
  • 内部和外部温度感应功能
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 用于主机通信的单线制 HDQ
  • 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)

德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™电量监测计解决方案是一个高度集成的高精度单节电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和锂离子和锂聚合物电池组 SHA-256 认证。单节功能包括可提高容量的并联电池。

BQ27Z561 电量监测计通过兼容 I2C 的接口和 HDQ 单线制接口进行通信,且包括几个有助于实现准确电量监测 应用的 关键 特性。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池组之间实现安全识别。通过中断功能,BQ27Z561 器件可在发生充电状态 (SOC)、电压或温度故障时通知系统。通过低电压运行,即使在深度放电情况下,系统也能够持续监控电池的状态。在低活跃度情况下,该器件可设置为低功耗库伦计数 (CC) 模式,从而在显著降低运行电流的情况下继续进行库伦计数。

德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™电量监测计解决方案是一个高度集成的高精度单节电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和锂离子和锂聚合物电池组 SHA-256 认证。单节功能包括可提高容量的并联电池。

BQ27Z561 电量监测计通过兼容 I2C 的接口和 HDQ 单线制接口进行通信,且包括几个有助于实现准确电量监测 应用的 关键 特性。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池组之间实现安全识别。通过中断功能,BQ27Z561 器件可在发生充电状态 (SOC)、电压或温度故障时通知系统。通过低电压运行,即使在深度放电情况下,系统也能够持续监控电池的状态。在低活跃度情况下,该器件可设置为低功耗库伦计数 (CC) 模式,从而在显著降低运行电流的情况下继续进行库伦计数。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 1 节锂离子电池组的 BQ27Z561 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 5日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
证书 BQ27Z561EVM-011 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 7月 12日
用户指南 BQ27Z561EVM-011 Single-Cell Impedance Track Technology (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
应用手册 TI电量计外围电路设计指导 2021年 4月 1日
应用手册 End of Discharge SOC Jump Elimination PDF | HTML 2020年 4月 6日
应用手册 BQ27Z561-R1 to BQ27Z561-R2 Change List 2020年 2月 26日
用户指南 BQ27Z561-R2 and BQ27Z558 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2020年 2月 5日
应用手册 Impedance Track Optimization for Applications Without Significant Rest Periods 2019年 10月 15日
应用手册 电量计Golden Learning方法及易错分析 2019年 7月 8日
用户指南 bq27z561 Technical Reference Manual 2018年 6月 26日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

此评估模块 (EVM) 是适用于 BQ27Z561 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 BQ27Z561 集成电路 (IC),以及对容量以及单芯锂离子或锂聚合物电池包的其他参数进行监控和预测所必需的元件。该 EVM 还包含指向基于 Windows 的 PC 软件 Battery Management Studio (bqStudio) 的链接。通过 I2C 通信协议、bqStudio 软件 GUI,用户可以读取 BQ27Z561 数据寄存器、对不同电池包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式、NVDC、5A、1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27510-G3 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 32 字节的用户可编程数据闪存 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27541-G1 带集成 LDO 的电池组侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27541-V200 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计;固件升级到 BQ27541 BQ27542-G1 采用 SON 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 7 节电池组管理器 BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK™ 的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 具有保护方案的 BQ27Z746 评估模块 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92 BQPRODUCTION 用于第四代多节电池电量监测计的生产工具 BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件
支持软件
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 系列监测计固件 BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 系列测量仪表固件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件 BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 系列监测计固件
软件编程工具
BQKEYPACKAGER 适用于电池电量监测计的密钥打包软件 BQKEYPROGRAMMER 适用于电池电量监测计的密钥编程软件 BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware
下载选项
软件编程工具

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI's battery battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
硬件开发
评估板
BQ27320EVM-766 具有集成 LDO 的 bq27320 系统侧电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
软件
应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs
下载选项
软件编程工具

BQKEYPROGRAMMER — 适用于电池电量监测计的密钥编程软件

TI 有多个电量监测计产品可支持电池组防伪认证。用户可在 SHA 和 ECC 之间自行选择电池认证方案。bqKeyPackager 用于打包密钥,而 bqKeyProgrammer 则用于将相应密钥编程到所选监测计中。使用这两个独立工具的目的是让 OEM 能够在一个文件中加密认证密钥,并将其发送至电池组制造商。然后,电池组制造商可以将该文件用作一个数据源,以便支持 bqKeyProgrammer 将密钥编程到监测计中。电池组制造商将无法看到密钥。
支持软件

BQ27Z561-R2-DEVICE-FW BQ27Z561 Firmware

The BQ27Z561-R2-DEVICE-FW is a firmware (FW) release that can be flashed onto any existing hardware such as the BQ27Z561 or BQ27Z561-R1 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
软件
应用软件和框架
BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件
封装 引脚 下载
DSBGA (YPH) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频