BQ27750 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 电量监测计和保护解决方案 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ27750 (正在供货)

适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 电量监测计和保护解决方案

 

描述

德州仪器 (TI) 的 bq27750 Impedance Track™电池电量监测计和保护解决方案是一个高度集成的高精度 1 节电池电量监测计和保护解决方案。

bq27750 器件提供一个基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及身份验证,适用于 1 节锂离子电池和锂聚合物电池组。

bq27750 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的高速 TI bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存存储器、一组外设和通信端口、N 通道 FET 驱动器以及 SHA-1 身份验证变换响应器融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

特性

  • 高侧保护 N 沟道场效应晶体管 (FET) 驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
  • 在电压、电流和温度方面具备可编程的保护功能
  • 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1µV(典型值)
  • 支持低至 1mΩ 的电流感测电阻,同时能够进行 1mA 电流测量
  • SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 400kHz I2C™适用于高速编程和数据访问的总线通信接口
  • 紧凑型 12 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装 (DRZ)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池电量计

 
Number of series cells
Cell chemistry
Battery capacity (Max) (mAh)
Communication interface
Battery capacity (Min) (mAh)
External capacity indication
Implementation
Gas gauge algorithm
Cell balancing
Features
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ27750 BQ27542-G1 BQ27546-G1 BQ27742-G1 BQ27743 BQ27Z561 BQ28Z610 BQ4050 BQ78Z100
Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     1-2 Cells     2-4 Cells
Single Cell    
1-2 Cells    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer    
14000     32000     32000     16000     30000     30000     14000     29000     14000    
I2C     HDQ
I2C    
HDQ
I2C    
HDQ
I2C    
HDQ
I2C    
HDQ
I2C    
I2C     SMBus     HDQ    
100     100     100     200     100     100     100     500     100    
None     None     None     None     None     None     None     LED     None    
Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack    
Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track    
   
   
   
   
   
   
External
Internal    
External
Internal    
External
Internal    
Accumulated Coulomb Count
Battery Management Unit
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
SHA-1 Authentication     SHA-1 Authentication     Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
SHA-256 Authentication     Battery Management Unit
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
SON | 12     SON | 12     DSBGA | 15     DSBGA | 15     DSBGA | 15     DSBGA | 12     SON | 12     VQFN | 32     SON | 12    
See datasheet (SON)     See datasheet (SON)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (SON)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 32)     See datasheet (SON)