主页 电源管理 电池管理 IC 电池电量监测

BQ27742-G1

正在供货

具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ27Z746 正在供货 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 Integrated protection, SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V) operation, black box recorder

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 200 Battery capacity (max) (mAh) 16000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 200 Battery capacity (max) (mAh) 16000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 15 4.8125 mm² 1.75 x 2.75
  • 单节锂离子电池电量监测计和保护器 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
      精密 16 位高侧库仑计数器
    • 用于报告电池温度的外部和内部温度传感器
    • 使用寿命和电流数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
    • 通过 SHA-1 认证
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
  • 集成高侧 NMOS 保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 基于硬件的安全与防护功能:
    • 过压保护 (OVP)
    • 欠压保护 (UVP)
    • 充电过流 (OCC)
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
  • 采用 I2C 和 HDQ 通信接口格式,用于与主机系统通信
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™DSBGA
  • 单节锂离子电池电量监测计和保护器 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
      精密 16 位高侧库仑计数器
    • 用于报告电池温度的外部和内部温度传感器
    • 使用寿命和电流数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
    • 通过 SHA-1 认证
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
  • 集成高侧 NMOS 保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 基于硬件的安全与防护功能:
    • 过压保护 (OVP)
    • 欠压保护 (UVP)
    • 充电过流 (OCC)
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
  • 采用 I2C 和 HDQ 通信接口格式,用于与主机系统通信
  • 超紧凑 15 焊球 NanoFree™DSBGA

德州仪器 (TI) bq27742-G1 器件是一款电量监测计,适用于单节锂离子电池组。此电量计使用已获专利的 Impedance Track™技术,可预测剩余电池电量和系统运行的速率、温度和老化补偿并且具有最高精度。此器件还含有一个完全集成的高侧保护器,无需单独的锂离子保护电路即可对是否存在过压、欠压、充电过流、放电过流和放电短路条件进行全套高精度故障检测。硬件保护功能提供了内置数据闪存可编程功能,方便针对不同的终端设备需求重新配置现有器件。

这款电量监测计可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、电流 (mA) 和温度 (°C) 等信息,以及整个电池使用寿命期间记录的重要参数。此器件还支持中断主机,指示检测到各种重要的故障条件并汇报给系统。

DSBGA 是 15 焊球封装 (2.78mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

德州仪器 (TI) bq27742-G1 器件是一款电量监测计,适用于单节锂离子电池组。此电量计使用已获专利的 Impedance Track™技术,可预测剩余电池电量和系统运行的速率、温度和老化补偿并且具有最高精度。此器件还含有一个完全集成的高侧保护器,无需单独的锂离子保护电路即可对是否存在过压、欠压、充电过流、放电过流和放电短路条件进行全套高精度故障检测。硬件保护功能提供了内置数据闪存可编程功能,方便针对不同的终端设备需求重新配置现有器件。

这款电量监测计可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、电流 (mA) 和温度 (°C) 等信息,以及整个电池使用寿命期间记录的重要参数。此器件还支持中断主机,指示检测到各种重要的故障条件并汇报给系统。

DSBGA 是 15 焊球封装 (2.78mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27742-G1 具有可编程硬件保护功能的单节锂离子电池电量监测计 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 23日
* 用户指南 bq27742-G1 Single-Cell Impedance Track™ Battery Fuel Gauge TRM (Rev. C) 2015年 7月 20日
应用手册 TI 电量计Checksum功能的介绍 2020年 7月 27日
应用手册 TI 电量计通讯异常的分析经验 2020年 7月 27日
用户指南 bq27742EVM Single-Cell Impedance Track™ Technology Evaluation Module 2014年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27742EVM — Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块

BQ27742EVM 与 Battery Management Studio 软件共同为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够配置 BQ27742EVM,以使其能够提供精确的电池电量监测信息。也可以使用此 EVM 来评估集成的保护功能。BQ27742EVM 通过其 RAM 寄存器为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。BQ27742EVM 允许客户按照数据表评估 BQ27742 IC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式、NVDC、5A、1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27510-G3 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 32 字节的用户可编程数据闪存 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27541-G1 带集成 LDO 的电池组侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27541-V200 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计;固件升级到 BQ27541 BQ27542-G1 采用 SON 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 7 节电池组管理器 BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK™ 的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
应用软件和框架

GPCCHEM — Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分

在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。

Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 (...)

应用软件和框架

GPCRA0 — gpcra0

Gauging Parameter Calculator – Optimize room temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRA0) / Golden GG Maker is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. It provides optimized (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

固件

SLUC558 bq27742-G1 firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块
固件

SLUC606 Host System Calibration Method Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 具有保护方案的 BQ27Z746 评估模块 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92 BQPRODUCTION 用于第四代多节电池电量监测计的生产工具 BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件
支持软件
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 系列监测计固件 BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 系列测量仪表固件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件 BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 系列监测计固件
软件编程工具
BQKEYPACKAGER 适用于电池电量监测计的密钥打包软件 BQKEYPROGRAMMER 适用于电池电量监测计的密钥编程软件 BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware
下载选项
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ2083-V1P3 符合 SBS 标准的电量监测计,可与 bq29311 一起使用 BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27421-G1 具有集成感应电阻器的 System-side™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27426 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27620-G1 具有动态电压相关性的系统侧电池电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
BQ2000EVM 用于电池充电管理 IC 的评估模块 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 评估模块 BQ2026EVM BQ2026 评估模块 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
支持软件
BQ20Z40-R1_BQEASY-SW BQ20Z40-R1 bqEASY 软件 BQ20Z45-R1_BQEASY-SW BQ20Z45-R1 bqEASY 软件 BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件
应用软件和框架
BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92
下载选项
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
参考设计

TIDA-00238 — bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能的监测计

此参考设计将 bq27742 与 Battery Management Studio (Bqstudio) 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。它还允许客户根据数据表评估 BQ27742 IC
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00030 — 电池组端 Impedance Track 电量监测计集成保护装置参考设计

该参考设计将 BQ27741 与 GaugeStudio 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。客户也可以根据数据表评估 BQ27741 IC。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZF) 15 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频