可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ27441-G1
- 单节串联锂离子电池电量监测计
- 驻留在系统主板上
- 支持嵌入式或可拆除电池
- 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
- 支持低值外部感测电阻器 (10mΩ)
- 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
- 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
- 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
- 电池运行状态(老化)估算
- 微控制器外设支持:
- 400kHz I2C 串口
- 可配置的 SOC 中断或
电池低电量数字输出报警 - 内部温度传感器或
主机报告温度
应用
- 智能手机、功能型手机和平板电脑
- 数码相机与视频摄像机
- 手持式终端
- MP3 或多媒体播放器
All trademarks are the property of their respective owners.
德州仪器 (TI) bq27441-G1 电量监测计是一款微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量监测。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。
bq27441-G1 电池电量监测计采用针对电量监测、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
通过 bq27441-G1 电量监测计进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 该器件采用微型 12 引脚 2.50mm × 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,是空间受限类应用的理想选择。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq27441-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 11月 18日 |
应用手册 | bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的 理论及实现 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |
应用手册 | Achieving The Successful Learning Cycle | 2018年 6月 19日 | ||||
应用手册 | Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) | 2018年 6月 5日 | ||||
应用手册 | Gauge Communication | 2017年 1月 12日 | ||||
应用手册 | Enhanced Resolution Gauging for Low Current Applications Using Scaling | 2016年 10月 26日 | ||||
EVM 用户指南 | bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge (Rev. A) | 2014年 7月 31日 | ||||
用户指南 | bq27441-G1 Technical Reference Manual (Rev. A) | 2014年 5月 6日 | ||||
用户指南 | Quick Start Guide for bq27441-G1 | 2013年 8月 13日 | ||||
EVM 用户指南 | bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge | 2013年 8月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-BATPAKMKII — 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块
Fuel Tank MKII BoosterPack™ 插件模块是原始 Fuel Tank BoosterPack 模块的下一代设计。该 BoosterPack 包含下一代 TI 电池监控 IC 和其他新功能,使其更易于使用。利用 Fuel Tank MKII BoosterPack 模块,可通过包含的可充电锂聚合物电池为 TI LaunchPad™ 开发套件供电,从而进一步支持移动应用开发和评估。
Fuel Tank MKII BoosterPack 插件模块包含板载锂聚合物电池充电器和电量监测计,用于提供关键的电池参数(包括温度、充电状态、容量等)。BoosterPack (...)
BQ27441EVM-G1A — 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块
BQ27441EVM-G1B — 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
(...)
BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)
支持的产品和硬件
产品
电池电量监测
硬件开发
软件
支持软件
应用软件和框架
TIDA-00251 — 系统端 Impedance Track 电池电量监测计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRZ) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。