ZHCSB26A May 2013 – August 2014
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) bq27421-G1 电量计是一款可轻松配置的微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量计量。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。
此款电量计采用针对电量计量、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
通过 bq27421-G1 电量计进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 微型 9 球、1.62mm × 1.58mm 尺寸、0.5mm 间距的 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 是空间受限类应用的理想选择。