产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack, System External capacity indication None Features CEDV algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack, System External capacity indication None Features CEDV algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 单节串联锂离子电池电量监测计
    • 驻留在电池组或系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
    • 支持低值 (10mΩ) 外部感测电阻
  • 超低功耗:正常模式下为 50µA,休眠模式下为 9µA
  • 基于补偿放电结束电压 (CEDV) 技术的电池电量监测
    • 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、自放电以及温度和速率变化进行自动调节
    • 提供电池健康(老化)状况的估计
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C串行接口
    • 可配置的 SOC 中断或
      电池低电量数字输出警告
    • 内部温度传感器、
      主机报告的温度或
      外部热敏电阻

应用

  • 智能手机和功能手机
  • 平板电脑
  • 可穿戴产品
  • 楼宇自动化
  • 便携式医疗/工业手持终端
  • 便携式音频设备
  • 游戏机

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 单节串联锂离子电池电量监测计
    • 驻留在电池组或系统主板上
    • 支持嵌入式或可拆除电池
    • 由集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
    • 支持低值 (10mΩ) 外部感测电阻
  • 超低功耗:正常模式下为 50µA,休眠模式下为 9µA
  • 基于补偿放电结束电压 (CEDV) 技术的电池电量监测
    • 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、自放电以及温度和速率变化进行自动调节
    • 提供电池健康(老化)状况的估计
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I2C串行接口
    • 可配置的 SOC 中断或
      电池低电量数字输出警告
    • 内部温度传感器、
      主机报告的温度或
      外部热敏电阻

应用

  • 智能手机和功能手机
  • 平板电脑
  • 可穿戴产品
  • 楼宇自动化
  • 便携式医疗/工业手持终端
  • 便携式音频设备
  • 游戏机

All trademarks are the property of their respective owners.

德州仪器 (TI) bq27220 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速实现系统调通。 bq27220 器件采用补偿放电结束电压 (CEDV) 算法进行电量检测,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和健康状况 (%) 等信息。

bq27220 电池电量监测计在正常模式 (50μA) 和休眠模式 (9μA) 下均具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。

客户可以使用 ROM 中预载的 CEDV 参数,或者使用通过 TI 网络工具 GAUGEPARCAL 生成的定制化学参数。生成的定制参数可在系统上电时通过主机编程到器件 RAM 中,客户也可以将该参数编程到板载一次性可编程 (OTP) 存储器中。

通过 bq27220 器件进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。微型 9 焊球、1.62mm × 1.58mm、间距为 0.5mm 的 NanoFree芯片级封装 (DSBGA),是空间受限类应用的 理想选择。

德州仪器 (TI) bq27220 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速实现系统调通。 bq27220 器件采用补偿放电结束电压 (CEDV) 算法进行电量检测,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和健康状况 (%) 等信息。

bq27220 电池电量监测计在正常模式 (50μA) 和休眠模式 (9μA) 下均具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。

客户可以使用 ROM 中预载的 CEDV 参数,或者使用通过 TI 网络工具 GAUGEPARCAL 生成的定制化学参数。生成的定制参数可在系统上电时通过主机编程到器件 RAM 中,客户也可以将该参数编程到板载一次性可编程 (OTP) 存储器中。

通过 bq27220 器件进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。微型 9 焊球、1.62mm × 1.58mm、间距为 0.5mm 的 NanoFree芯片级封装 (DSBGA),是空间受限类应用的 理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
BQ27320 正在供货 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 Single cell pack/System-side CEDV battery fuel (gas) gauge

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27220 单节 CEDV 电量监测计 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 5月 31日
用户指南 BQ27220 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 1日
技术文章 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
技术文章 Achieving higher-accuracy battery fuel-gauge performance in ultra-low-power system PDF | HTML 2017年 5月 9日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日
应用手册 Enhanced Resolution Gauging for Low Current Applications Using Scaling 2016年 10月 26日
EVM 用户指南 bq27220EVM-744 评估模块 英语版 2016年 6月 24日
应用手册 bq27220 Calibration Guide 2016年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27220EVM-744 — BQ27220 系统侧 CEDV 电量监测计评估模块

BQ27220EVM-744 评估模块是用于 bq27220 的完整评估系统。该 EVM 包含一个带有外部传感电阻器的 bq27220 电路模块。使用此 EVM 时,需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1) 读取 bq27220 数据寄存器。(2) 对芯片组进行编程,以获得不同的配置。(3) 记录循环数据以便进一步评估。(4) 对 bq27220 (...)

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式、NVDC、5A、1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27510-G3 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 32 字节的用户可编程数据闪存 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27541-G1 带集成 LDO 的电池组侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27541-V200 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计;固件升级到 BQ27541 BQ27542-G1 采用 SON 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车级认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 7 节电池组管理器 BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK™ 的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
应用软件和框架

GPCCEDV — 适用于 CEDV 监测计的 Gauging Parameter Calculator

Gauging Parameter Calculator (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终止电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高电量监测计 IC 在温度范围内的准确度。

电池包必须使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计。该工具接受 3 对日志文件,这些文件可以使用 TI 的 Battery Management Studio (bqStudio) 软件和通过 USB 连接的 CEDV 评估板来创建。充电和放电需要外部设备。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。输出信息将作为包含 CEDV (...)

用户指南: PDF
支持软件

SLUC608 Smartflash OTP Programmer v 0.9.3

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
计算工具

GAUGEPARCAL — 监测参数计算器

监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
用户指南: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZF) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频