产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFF) 42 6.72 mm² 2.8 x 2.4
  • 作为从充电器运行,在双充电器操作下提供快速充电
  • 配置简单,物料清单 (BOM) 极低
  • 高效率 3A、1.5MHz 开关模式降压充电器
    • 充电效率高达 92%(3A 充电电流下)和 94%(2A 充电电流下)
    • 针对高电压输入 (9V/12V) 进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适用于轻负载操作
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高压适配器
    • 宽输入动态电源管理 (DPM) 范围
  • 借助 5mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A电池 MOSFET
  • 默认禁用充电
  • 集成 ADC,用于系统监视
    (输入、系统和电池电压、温度和充电电流)
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 远程电池感测
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入 UVLO/过压保护
    • 电池 OVP
    • 安全定时器
  • 作为从充电器运行,在双充电器操作下提供快速充电
  • 配置简单,物料清单 (BOM) 极低
  • 高效率 3A、1.5MHz 开关模式降压充电器
    • 充电效率高达 92%(3A 充电电流下)和 94%(2A 充电电流下)
    • 针对高电压输入 (9V/12V) 进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适用于轻负载操作
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高压适配器
    • 宽输入动态电源管理 (DPM) 范围
  • 借助 5mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A电池 MOSFET
  • 默认禁用充电
  • 集成 ADC,用于系统监视
    (输入、系统和电池电压、温度和充电电流)
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 远程电池感测
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入 UVLO/过压保护
    • 电池 OVP
    • 安全定时器

bq25898C 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件支持高输入电压充电。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。bq25898C 采用 2.8mm x 2.5mm 42 焊球 DSBGA 封装。

bq25898C 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理器件。作为一款经济高效的微型器件,它还可以配置为从充电器,以在双充电器应用中提供快速 充电的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。

该器件 支持 高输入电压快速充电,适用于各类智能手机、平板电脑和便携式设备。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。该解决方案高度集成输入反向阻断场效应晶体管 (FET)(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及充电电流感测电路。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池监视,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的可调节高电压适配器。为了设定默认输入电流限值,该器件获取系统检测电路(如 USB PHY 器件)中的结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。

默认充电电流设置为 0mA(快速充电和预充电均已禁用)。启用充电后,器件可在软件控制下启动并完成一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性 ,其中包括充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。PG 输出指示电源是否正常。当故障发生时,INT 会立即通知主机。

该器件采用 2.80mm x 2.50mm 42 焊球 DSBGA 封装。

bq25898C 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件支持高输入电压充电。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。bq25898C 采用 2.8mm x 2.5mm 42 焊球 DSBGA 封装。

bq25898C 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理器件。作为一款经济高效的微型器件,它还可以配置为从充电器,以在双充电器应用中提供快速 充电的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。

该器件 支持 高输入电压快速充电,适用于各类智能手机、平板电脑和便携式设备。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。该解决方案高度集成输入反向阻断场效应晶体管 (FET)(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及充电电流感测电路。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池监视,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的可调节高电压适配器。为了设定默认输入电流限值,该器件获取系统检测电路(如 USB PHY 器件)中的结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。

默认充电电流设置为 0mA(快速充电和预充电均已禁用)。启用充电后,器件可在软件控制下启动并完成一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性 ,其中包括充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。PG 输出指示电源是否正常。当故障发生时,INT 会立即通知主机。

该器件采用 2.80mm x 2.50mm 42 焊球 DSBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq25898C I2C 控制单节 3A 充电器实现高输入电压采用紧凑型 DSBGA 封装 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 3月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25898CEVM-730 — BQ25898C 完整充电器评估模块

bq25898C 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件(采用 WCSP 封装),适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
仿真模型

bq2589x Calculation Tools (Rev. A)

SLURAX7A.ZIP (305 KB) - Power Model
参考设计

PMP15011 — 适用于由单节锂离子电池供电的终端设备的级联双电池充电器参考设计

采用 3AHr+ 1S 锂离子电池的智能手机和其他手持设备需要 3-A+ 的充电器电流来实现快速充电。并联充电器支持高充电电流,从而缩短充电时间;同时,还可通过在 PCB 终端设备上分配热损耗来避免热点。在级联配置中,主充电器的 PMID 引脚与从充电器的 VBUS 相连接,在此情况下,可通过主充电器处理输入电流限制管理,从而简化软件开发。  
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频