BQ25898
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 MaxChargeTM 技术的高输入 I2C 控制单节 4A 快速充电器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
bq2589x Calculation Tools Power Model ZIP 2016年 12月 7日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
BQ25898 完整充电器评估模块 BQ25898EVM-730 评估模块和开发板

参考设计

适用于可穿戴应用的小型 I2C 控制单节电池充电器参考设计

TIDA-03042 TI 设计是单节电池充电器参考设计,适用于设计空间非常有限的可穿戴应用。TIDA-03042 通过 I2C 控制与主机控制器配合工作,支持 5V、9V 或 12V 输入适配器,并且充电电流可以高达 1.5A。实际的充电器设计仅需要 1.7cm² 的空间,从而可以在将组件总数和板尺寸降至最低的情况下实现高充电效率。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件 BQSTUDIO 应用软件与框架