BQ25895M
- 高效 1.5MHz 开关模式降压充电
- 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
- 针对高电压输入 (9V/12V) 进行优化
- 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
- 升压模式操作,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器, 输出电流高达 3.1A
- 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
- 支持低至 2.5V 的电池
- 针对轻载效率支持仅 PWM 或 PFM/PWM 控制
- 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
- 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
- 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
- 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
- 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
- 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
- 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
- BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
- 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25895M 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ25895M 采用 MaxChargeTM 技术、支持高输入电压和可调电压 3.1A 升压工作模式的 I2C 控制型单节电池 快速充电器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 10月 24日 |
应用手册 | Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) | 2019年 8月 2日 | ||||
应用手册 | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
应用手册 | Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation | 2017年 7月 12日 | ||||
应用手册 | Port Detection for Power Banks | 2016年 4月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 11月 24日 | |||
应用手册 | Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature | 2015年 5月 4日 | ||||
模拟设计期刊 | 如何让电源为电池充电提供最大功率 | 英语版 | 2014年 6月 6日 | |||
模拟设计期刊 | 用于更快,更高效的电池充电的动态电源管理 | 英语版 | 2013年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25895MEVM-664 — bq25895M 完整充电器评估模块
bq25895M 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。