ZHCSDI5 March 2015

PRODUCTION DATA. 

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1商标
    2. 5.2静电放电警告
    3. 5.3术语表
  6. 6机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率高达 93%;3A 充电电流下的充电效率高达 91%
    • 针对高电压输入 (9V/12V) 进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适用于轻负载操作
  • 升压模式操作,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器,输出电流高达 3.1A
    • 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
  • 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高压适配器
    • 通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成模数转换器 (ADC),用于系统监视
    (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
    • 电池管理模式中的理想二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12μA 低电池泄漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度感测
    • 热调节和热关断

2 应用

  • 移动电源、移动 Wi-Fi 热点
  • 无线蓝牙扬声器
  • 便携式网络设备

3 说明

bq25895 是一款适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 该器件支持高输入电压快速充电。 其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
bq25895WQFN (24)4.00mm x 4.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

bq25895 fp_circuit_slusc74.gif

4 修订历史记录

日期 修订版本 注释
2015 年 3 月 * 最初发布。