产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻负载运行
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有 高达 2.4A 输出以及 500kHz 和 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V (1A) 输出时的升压效率为 93%
    • 精确的断续模式过流保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (BQ25890)
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断
  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻负载运行
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有 高达 2.4A 输出以及 500kHz 和 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V (1A) 输出时的升压效率为 93%
    • 精确的断续模式过流保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (BQ25890)
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断

BQ25890 和 BQ25892 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

BQ25890 和 BQ25892 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25892EVM-664 — BQ25892 完整充电器评估模块

bq25892 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
驱动程序或库

BQ25890SW-LINUX — 用于 BQ25890 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ25890 5-A 快速充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq25890_charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq25890.txt

源文件

drivers/power/supply/bq25890_charger.c

Linux 器件树文档

(...)
仿真模型

bq2589x Calculation Tools (Rev. A)

SLURAX7A.ZIP (305 KB) - Power Model
参考设计

TIDA-00538 — 具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器

bq25892 是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和其他便携式器件(具有 USB 或高电压适配器)中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00590 — 双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接)

最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频