BQ25890H
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
bq25890H 具有 NVDC 电源路径管理的 I2C 控制 5A 单节 USB/适配器充电器

 

参考设计

通过在可调节适配器与电池充电器之间建立握手机制以提升效率的参考设计

TIDA-03029 参考设计是一个软件实施方案,它使用集成型可编程数字到模拟驱动器,通过可调节高电压专用充电端口进行交互。此解决方案可根据充电电流要求,通过修改适配器输出电压实现充电效率优化。 

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

HVDCP Handshaking Sample Code for bq25890H  (ZIP 229 KB )    2016年 11月 17日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO 软件开发工具、IDE、编译器

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25890H 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。