BQ25890H
- 高效率 5A 1.5MHz 开关模式降压充电
- 93% 的充电效率(充电电流为 2A)和 91% 的充电效率(充电电流为 3A)
- 针对高电压输入 (9V/12V) 进行优化
- 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
- USB On-the-Go (OTG) 以及 4.5V 至 5.5V 的可调输出电压范围
- 可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器,输出电流高达 2.4A
- 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
- 精确的断续模式过流保护
- 支持低至 2.5V 的电池
- 针对轻载效率支持仅 PWM 或 PFM/PWM 控制
- 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
- 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
- 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
- 通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
- 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
- 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
- 集成 ADC,用于系统监视
(电压、温度和充电电流) - 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池即可瞬时接通
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 12µA 低电池泄漏电流,支持运输模式
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 用于充电模式和升压模式的电池温度感测
- 热调节和热关断
bq25890H 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
bq25890H 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件 支持 高输入电压快速充电,适用于各类智能手机、平板电脑和便携式设备。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。该器件还集成了输入电流优化器 (ICO) 和电阻补偿 (IRCOMP),从而为电池提供最大充电功率。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池监视,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的可调高电压适配器。为支持通过可调高电压适配器进行快速充电,SN25890H 提供了 MaxChargeTM 握手支持(使用 D+/D- 引脚和 DSEL 引脚)以进行 USB 开关控制。此外,该器件还提供有相应的接口,以支持采用输入电流脉冲协议的可调高电压适配器。为设定默认输入电流限值,该器件使用内置 USB 接口,例如 USB PHY 器件。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还具有高达 2.4A 的限流能力,能够为 VBUS 提供 5V(4.5V-5.5V 可调节)电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压(可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。这种补充模式 工作方式可防止输入源发生过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行情况的多种安全 特性 ,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可编程)时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。
该器件还提供了一个 7 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。QON 引脚提供 BATFET 使能/复位控制,以使器件退出低功耗出厂模式或完全系统复位功能。
该器件系列采用 24 引脚 4mm x 4mm2 x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ25890H I2C 控制型单节电池 5A 快速充电器,采用 MaxChargeTM 技术,支持高输入电压和可调电压 USB On-the-Go (OTG) 升压模式 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 6月 18日 |
应用手册 | BQ25890H 适用于 PPS/HVDCP 和 BC1.2 电源的关键寄存器配置 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 24日 | |
应用手册 | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
应用手册 | BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |
应用手册 | Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) | 2019年 8月 2日 | ||||
应用手册 | Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation | 2017年 7月 12日 | ||||
应用手册 | Handshaking Between Adjustable HVDCP Adapters and Battery Chargers | 2016年 11月 15日 | ||||
模拟设计期刊 | 具备双重充电器的更快,更“酷”的充电方式 | 英语版 | 2015年 11月 16日 | |||
应用手册 | Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature | 2015年 5月 4日 | ||||
模拟设计期刊 | 用于更快,更高效的电池充电的动态电源管理 | 英语版 | 2013年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤熟悉的工具和界面使入门变得简单。
Code Composer Studio 将 (...)
TIDA-03029 — 通过在可调节适配器与电池充电器之间建立握手机制以提升效率的参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。