BQ25890
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 MaxCharge 支持的 I2C 控制 4.5A 单节 NVDC 电源路径管理

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
bq2589x Calculation Tools Power Model ZIP 2016年 12月 7日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
BQ25890 完整充电器评估模块 BQ25890EVM-664 评估模块和开发板
BQ27Z561 1S 电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z561EVM-011 评估模块和开发板

参考设计

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

This mobile point of sale (mPOS) reference design features a 1S1P Li-Ion battery architecture to reduce system size and cost. Integrated load switches are used to reduce standby power consumption and maximize battery life to enable the single-cell architecture. A USB Type-C charging port is also (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件 BQSTUDIO 应用软件与框架
用于 BQ25890 的 Linux 驱动程序 BQ25890SW-LINUX 软件库

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25890 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。