BQ25703A 具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ25703A (正在供货)

具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器

 

描述

bq25703A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。

NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

The bq25703A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下,bq25703A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。

bq25703A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

特性

  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
    • 在降压和升压操作之间进行无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
    • 输出电流限制高达 6.35A
  • 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • I2C (bq25703A) 端口用于优化系统性能和状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监控
    • ±5% 功率监控器
  • 安全性
    • 热关断
    • 输入、系统、电池过电压保护
    • MOSFET 电感过流保护
  • 低电池静态电流
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
  • 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池充电器IC

 
Number of series cells
Function
Cell chemistry
Charge current (Max) (A)
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
Battery charge voltage (Min) (V)
Battery charge voltage (Max) (V)
Features
Control interface
Control topology
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ25703A BQ24780S BQ25700A BQ25713
1
2
3
4    
1
2
3
4    
1
2
3
4    
1
2
3
4    
Charger     Charger     Charger     Charger    
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap    
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH    
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap    
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap    
8.128     8.128     8.128     8.128    
3.5     4.5     3.5     3.5    
24     24     24     24    
30     30     30     30    
1.024     1.024     1.024     1.024    
19.2     19.2     19.2     19.2    
ICO
IINDPM
Integrated ADC
USB OTG
OVP
Power Path
Solar Input
Thermal Regulation
UVLO
VINDPM
USB C/PD    
OVP
Power Path
Thermal Regulation
UVLO
VINDPM    
ICO
IINDPM
Integrated ADC
USB OTG
OVP
Power Path
Solar Input
Thermal Regulation
UVLO
VINDPM
USB C/PD    
ICO
IINDPM
Integrated ADC
USB OTG
OVP
Power Path
Solar Input
Thermal Regulation
UVLO
VINDPM
USB C/PD    
I2C     SMBus     SMBus     I2C    
Switch-Mode Buck-boost     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck-boost     Switch-Mode Buck-boost    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
QFN | 32     WQFN | 28     QFN | 32     QFN | 32    
32QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 32)     28WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 28)     32QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 32)     32QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 32)