BQ25700A (正在供货)

bq25700A SMBus Multi-Chemistry Battery Buck-Boost Charge Controller With System

bq25700A SMBus Multi-Chemistry Battery Buck-Boost Charge Controller With System  - BQ25700A
 

描述

bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多种化学电池充电应用提供了组件数量少的高效解决方案 。

NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时系统仍继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止输入源过载。

bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。

bq25700A 监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

特性

  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
    • 在降压和升压操作之间进行无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
    • 补电模式下理想的二极管操作
  • 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
    • 输出电流限制高达 6.35A
  • 用于 1µH 至 2.2µH 低剖面电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 柔性系统配置的主机控制接口
    • SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
    • 硬件引脚设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监控
    • ±5% 功率监控器
  • 安全性
    • 过热保护
    • 输入、系统、电池过电压保护
    • MOSFET 电感过流保护
  • 低电池静态电流
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
  • 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池充电器 IC

 
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ25700A BQ24780S BQ25703A
1
2
3
4   
1
2
3
4   
1
2
3
4   
Charger    Charger    Charger   
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap   
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH   
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap   
1.024    1.024    1.024   
19.2    19.2    19.2   
1-4 Cells
Integrated ADC
USB OTG
Over Voltage Protection
Power Path
Solar Input
Standard BAT Temp Monitoring
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB C/PD   
1-4 Cells
Over Voltage Protection
Power Path
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)   
1-4 Cells
Integrated ADC
USB OTG
Over Voltage Protection
Power Path
Solar Input
Standard BAT Temp Monitoring
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB C/PD   
8.128    8.128    8.128   
SMBus    SMBus    I2C   
Switch-Mode Buck-boost    Switch-Mode Buck    Switch-Mode Buck-boost   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
32QFN    28WQFN    32QFN   
3.5    4.5    3.5   
24    24    24   
30    30    30