BQ25606
- 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
- 针对 USB 电压输入 (5V) 进行了优化
- 支持 USB On-The-Go (OTG)
- 具有高达 1.2A 输出的升压转换器
- 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
- 精确的恒定电流 (CC) 限制
- 高达 500µF 容性负载的软启动
- 输出短路保护
- 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
- 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
- 通过高达 4.6V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
- VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
- 自动检测 USB SDP、DCP 以及非标准适配器
- 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 19.5mΩ
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
- 在系统待机电压下具有 58µA 的低电池泄漏电流
- 高精度
- 充电电压调节范围为 ±0.5%
- ±6% 1.2A 和 1.8A 充电电流调节
- ±5% 0.5A、1.2A 和 1.8A 输入电流调节
- 安全相关认证:
- 经 IEC 62368-1 CB 认证
BQ25606 是高度集成的 独立 3.0A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
BQ25606 可为 独立充电器和便携式设备提供快速充电功能和高输入电压支持。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。 该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 当内置 USB 接口确定输入适配器未知时,该器件的输入电流限值由 ILIM 引脚设置电阻器值决定。该器件还具有高达 1.2A 的恒定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。
该器件采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ25606独立单节 3.0A 降压电池充电器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 |
应用手册 | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
应用手册 | BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |
应用手册 | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
应用手册 | Designing Standalone Single Cell 3-A Charger with bq25606 | 2017年 11月 30日 | ||||
用户指南 | bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 10月 6日 | ||||
技术文章 | How to choose the right charger for industrial batteries | PDF | HTML | 2017年 9月 13日 | |||
技术文章 | Powering the smart home with a simple charger | PDF | HTML | 2017年 7月 28日 | |||
应用手册 | Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation | 2017年 7月 12日 | ||||
模拟设计期刊 | 用于更快,更高效的电池充电的动态电源管理 | 英语版 | 2013年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25606EVM-772 — 具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25606 单节 3A 独立电池充电器评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。