BQ25601
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用高输入电压和电源路径的 I2C 控制型单节 3A 电池充电器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有 NVDC 电源路径管理功能的 bq25601 单节 3A 电池充电器评估模块 BQ25601EVM-877 评估模块和开发板

软件 (1)

培训内容 型号 类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件 BQSTUDIO 应用软件与框架

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25601 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。