BQ25600
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用高输入电压和电源路径的 I2C 控制型单节电池 3A 快速充电器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25600 单节 3A I2C 电池充电器评估模块 BQ25600EVM-771 评估模块和开发板

软件 (1)

培训内容 型号 类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件 BQSTUDIO 应用软件与框架

WEBENCH® Designer BQ25600

Battery Specifications:
Chemistry Lithium Ion/Lithium Polymer
  Series Parallel
Cell Count
Cell Capacity  mAh  
Total Capacity mAh  
Charger Specifications:
  Min   Max Range
Vin  V 3.90 to 13.50V
Iin  A ≤ 3.25A
Vchg  V 3.856 to 4.624V
Ichg  A ≤ 3.00A
Ambient Temp  °C -40 to 85°C