BQ25570
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及毫微功率降压转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
BQ25570 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 4月 15日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
超低功耗电源管理 IC、升压充电器毫微功率降压转换器评估模块 BQ25570EVM-206 评估模块和开发板

参考设计

4mA 至 20mA 回路能量采集器参考设计

The TIDA-00649 reference design demonstrates energy harvesting from 4-mA to 20-mA loop-powered systems. The design is simple to insert into existing installations where it scavenges energy from the loop and generates a regulated output voltage. Furthermore, the circuit provides an analog output (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

Solar App Design Example V1.1, bq25570  (ZIP 31 KB )    2013年 10月 22日    (英文內容)
bq25505/70 Design Help V1.3  (ZIP 284 KB )    2013年 7月 29日    (英文內容)