BQ25125
- 可延长两次充电之间的系统运行时间
- 可配置 300mA 降压稳压器(默认电压为 1.8V)
- 启用降压转换器时的 Iq 典型值为 700nA(空载)
- 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认电压为 1.8V)
- 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
- 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
- 可配置的终端电流低至 500µA
- 基于电压的简单电池监控器
- 看门狗计时器默认已启用
- VDPPM 环路已禁用
- VINDPM 默认已禁用,以支持低压充电
- 高度集成的小尺寸解决方案
- 采用 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装和 6 个外部元件,可更大程度地减小解决方案尺寸
- 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,从而最大限度延长货架期
- 电池充电器在 3.4V – 5.5VIN(5.5V OVP/20V 容差)范围内正常工作
- 用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的专用引脚
- I2C 通信控制
- 充电电压和电流
- 终止阈值
- 输入电流限制
- VINDPM 阈值
- 计时器选项
- 负载开关控制
- 故障中断和状态控制
- 系统输出电压调节
- LDO 输出电压调节
- 安全相关认证:
- TUV IEC 62368-1 认证
BQ25125 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,采用 DCS-Control™ 技术,可进一步提高轻负载效率,负载电流可低至 10µA。
运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,电量范围为已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100%(单位增量为 2%)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ25125 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成电池充电管理解决方案 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 |
技术文章 | 3 ways low-Iq technologies extend battery life without compromising system performance | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
白皮书 | 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 20日 | |
白皮书 | Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
白皮书 | Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
应用手册 | BQ2512x Frequently Asked Questions | 2021年 11月 22日 | ||||
技术文章 | When to use rechargeable batteries in small battery applications | PDF | HTML | 2019年 10月 1日 | |||
技术文章 | Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design | PDF | HTML | 2019年 2月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25120AEVM — 用于可穿戴设备和智能耳戴式设备的 700nA 低 Iq 高度集成电池充电管理评估模块
EV2400 — EV2400 评估模块接口板
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 25 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。