产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 25 6.75999999999999792000000000000016 mm² 2.5999999999999996 x 2.5999999999999996
  • 可延长两次充电之间的系统运行时间
    • 可配置 300mA 降压稳压器 (默认电压为 1.2V)
    • 启用降压转换器时的 Iq 典型值为 700nA(空载)
    • 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认启用负载开关)
    • 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
    • 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
    • 可配置的终端电流低至 500µA
    • 基于电压的简单电池监控器
  • 高度集成的小尺寸解决方案
    • 采用 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装和 6 个外部元件,可更大程度地减小解决方案尺寸
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于 50nA 150nA 的运输模式电池静态电流,从而更大程度延长货架期
    • 电池充电器在 3.4V – 5.5VIN(5.5V OVP/20V 容差)范围内正常工作
    • 用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的专用引脚
  • I2C 通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • 负载开关控制
    • 故障中断和状态控制
    • 系统输出电压调节
    • LDO 输出电压调节
  • 安全相关认证:
    • TUV IEC 62368-1 认证
  • 可延长两次充电之间的系统运行时间
    • 可配置 300mA 降压稳压器 (默认电压为 1.2V)
    • 启用降压转换器时的 Iq 典型值为 700nA(空载)
    • 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认启用负载开关)
    • 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
    • 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
    • 可配置的终端电流低至 500µA
    • 基于电压的简单电池监控器
  • 高度集成的小尺寸解决方案
    • 采用 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装和 6 个外部元件,可更大程度地减小解决方案尺寸
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于 50nA 150nA 的运输模式电池静态电流,从而更大程度延长货架期
    • 电池充电器在 3.4V – 5.5VIN(5.5V OVP/20V 容差)范围内正常工作
    • 用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的专用引脚
  • I2C 通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • 负载开关控制
    • 故障中断和状态控制
    • 系统输出电压调节
    • LDO 输出电压调节
  • 安全相关认证:
    • TUV IEC 62368-1 认证

BQ25122 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。

输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。

该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。

利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。

BQ25122 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。

输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。

该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。

利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25122 适用于耳戴式设备、可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成式电池充电管理解决方案 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 20日
应用手册 BQ2512x Frequently Asked Questions 2021年 11月 22日
技术文章 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日
EVM 用户指南 bq25120AEVM and bq25122EVM Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25122EVM — 用于可穿戴设备和智能耳戴式设备的 700nA 低 Iq 高度集成电池充电管理评估模块

bq25122EVM 评估模块是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、计时器手动复位以及电池电压监测。运行和关闭期间的低静态电流可实现最大的电池寿命。此器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。可通过 I2C 接口对输入电流限制、充电电流、PWM 输出电压、LDO 输出电压和其他参数进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLURAY8 BQ25122 Setup Guide Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25122 具有电源路径、集成 LDO 和降压转换器 1.2V 默认输出的 300mA 线性电池充电器
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
封装 引脚 下载
DSBGA (YFP) 25 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频