产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10.2 Cell chemistry Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 3.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 3.75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10.2 Cell chemistry Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 3.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 3.75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • 单节 LiFePO4 充电算法
  • 30V 额定输入电压,具有 10.5V 过压保护 (OVP)
  • 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)
  • 可编程的充电电流(通过 ISET 和 EN 端子)
  • 充电电流调节精度为 7%
  • 热调节和保护
  • 软启动特性可降低浪涌电流
  • 电池负温度系数 (NTC) 监视
  • 充电状态指示

应用范围

  • 智能电话
  • 移动电话
  • 便携式媒体播放器
  • 低功耗手持设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 单节 LiFePO4 充电算法
  • 30V 额定输入电压,具有 10.5V 过压保护 (OVP)
  • 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)
  • 可编程的充电电流(通过 ISET 和 EN 端子)
  • 充电电流调节精度为 7%
  • 热调节和保护
  • 软启动特性可降低浪涌电流
  • 电池负温度系数 (NTC) 监视
  • 充电状态指示

应用范围

  • 智能电话
  • 移动电话
  • 便携式媒体播放器
  • 低功耗手持设备

All trademarks are the property of their respective owners.

bq25071 是一款高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限的便携式应用。 它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。 带 10.5V 输入过压保护的 30V 额定输入电压支持低成本、未稳压的适配器。

bq25071 具有一个电源输出,可在对电池充电的同时为系统供电。 输入电流既可通过 ISET 输入编程设定在 100mA 至 1A 范围内,也可以在 USB500 模式下配置。 另外,IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。

LiFePO4 充电算法可消除锂电池充电周期中所用的恒压模式控制下常见的电流逐渐减小过程,可大幅缩短充电时间。 在这种情况下,电池将快速充电至过充电压,然后降至较低的浮充电压阈值。 该充电器集成了具有充电电流和电压感应功能的功率级,可在电流和电压调节环路中获得高级别的精度。 内部控制环路可在整个充电周期内监视 IC 结温,并在温度超过内部温度阈值时减小充电电流。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

bq25071 是一款高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限的便携式应用。 它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。 带 10.5V 输入过压保护的 30V 额定输入电压支持低成本、未稳压的适配器。

bq25071 具有一个电源输出,可在对电池充电的同时为系统供电。 输入电流既可通过 ISET 输入编程设定在 100mA 至 1A 范围内,也可以在 USB500 模式下配置。 另外,IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。

LiFePO4 充电算法可消除锂电池充电周期中所用的恒压模式控制下常见的电流逐渐减小过程,可大幅缩短充电时间。 在这种情况下,电池将快速充电至过充电压,然后降至较低的浮充电压阈值。 该充电器集成了具有充电电流和电压感应功能的功率级,可在电流和电压调节环路中获得高级别的精度。 内部控制环路可在整个充电周期内监视 IC 结温,并在温度超过内部温度阈值时减小充电电流。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq25071 带有 50mA 低压降稳压器 (LDO) 的 1A、单输入、单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 8月 15日
技术文章 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
EVM 用户指南 User's Guide for bq25071 EVM 2014年 6月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP9769 — 中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计

此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池以便在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall 系统供电。它提供电源路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨分配至四个直流/直流转换器,而这些转换器为所需的 eCall 系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用电池供电时以最大效率运行。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DQC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频