BQ25071
- 单节 LiFePO4 充电算法
- 30V 额定输入电压,具有 10.5V 过压保护 (OVP)
- 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)
- 可编程的充电电流(通过 ISET 和 EN 端子)
- 充电电流调节精度为 7%
- 热调节和保护
- 软启动特性可降低浪涌电流
- 电池负温度系数 (NTC) 监视
- 充电状态指示
应用范围
- 智能电话
- 移动电话
- 便携式媒体播放器
- 低功耗手持设备
All trademarks are the property of their respective owners.
bq25071 是一款高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限的便携式应用。 它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。 带 10.5V 输入过压保护的 30V 额定输入电压支持低成本、未稳压的适配器。
bq25071 具有一个电源输出,可在对电池充电的同时为系统供电。 输入电流既可通过 ISET 输入编程设定在 100mA 至 1A 范围内,也可以在 USB500 模式下配置。 另外,IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。
LiFePO4 充电算法可消除锂电池充电周期中所用的恒压模式控制下常见的电流逐渐减小过程,可大幅缩短充电时间。 在这种情况下,电池将快速充电至过充电压,然后降至较低的浮充电压阈值。 该充电器集成了具有充电电流和电压感应功能的功率级,可在电流和电压调节环路中获得高级别的精度。 内部控制环路可在整个充电周期内监视 IC 结温,并在温度超过内部温度阈值时减小充电电流。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq25071 带有 50mA 低压降稳压器 (LDO) 的 1A、单输入、单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 8月 15日 |
技术文章 | A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems | PDF | HTML | 2016年 3月 5日 | |||
EVM 用户指南 | User's Guide for bq25071 EVM | 2014年 6月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DQC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。