主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

BQ24725A

正在供货

具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器

产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface SMBus Features Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface SMBus Features Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器,开关频率可编程为 615kHz、750kHz 和 885kHz
  • N 沟道 MOSFET 可自动选择适配器供电或内部电荷泵驱动式电池供电的系统电源
  • 增强的安全 特性 ,可提供过压保护,过流保护,电池、电感器和 MOSFET 短路保护
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电电流限制
    • 高达 19.2V 的充电电压,精度为 ±0.5%
    • 高达 8.128A 的充电电流,精度为 ±3%
    • 高达 8.064A 的输入电流,精度为 ±3%
    • 20x 适配器电流或充电电流放大器输出精度为 ±2%
  • 可编程的电池损耗阈值,支持电池 LEARN(学习)功能
  • 可编程的适配器检测和指示器
  • 集成软启动
  • 集成环路补偿
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流
  • 交流适配器工作范围为 4.5V 至 24V
  • 断开状态电池放电电流为 5µA
  • 适配器待机静态电流为 0.65mA(最大 0.8mA)
  • 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 VQFN 封装
  • SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器,开关频率可编程为 615kHz、750kHz 和 885kHz
  • N 沟道 MOSFET 可自动选择适配器供电或内部电荷泵驱动式电池供电的系统电源
  • 增强的安全 特性 ,可提供过压保护,过流保护,电池、电感器和 MOSFET 短路保护
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电电流限制
    • 高达 19.2V 的充电电压,精度为 ±0.5%
    • 高达 8.128A 的充电电流,精度为 ±3%
    • 高达 8.064A 的输入电流,精度为 ±3%
    • 20x 适配器电流或充电电流放大器输出精度为 ±2%
  • 可编程的电池损耗阈值,支持电池 LEARN(学习)功能
  • 可编程的适配器检测和指示器
  • 集成软启动
  • 集成环路补偿
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流
  • 交流适配器工作范围为 4.5V 至 24V
  • 断开状态电池放电电流为 5µA
  • 适配器待机静态电流为 0.65mA(最大 0.8mA)
  • 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 VQFN 封装

BQ24725A 是一款高效同步的电池充电器,所含组件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

BQ24725A 利用两个电荷泵分别驱动 N 沟道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),从而自动选择系统电源。

SMBus 控制的输入电流、充电电流和充电电压 DAC 具有很高的调节精度,该精度可通过系统电源管理微控制器轻松编程。

BQ24725A 使用内部输入电流寄存器或外部 ILIM 引脚来调节 PWM 调制,以减小充电电流。

BQ24725A 可对 1 节、2 节、3 节或 4 节串联锂电子电池充电。

BQ24725A 是一款高效同步的电池充电器,所含组件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

BQ24725A 利用两个电荷泵分别驱动 N 沟道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),从而自动选择系统电源。

SMBus 控制的输入电流、充电电流和充电电压 DAC 具有很高的调节精度,该精度可通过系统电源管理微控制器轻松编程。

BQ24725A 使用内部输入电流寄存器或外部 ILIM 引脚来调节 PWM 调制,以减小充电电流。

BQ24725A 可对 1 节、2 节、3 节或 4 节串联锂电子电池充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 BQ24725A SMBus 1 节至 4 节锂离子降压电池充电控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 15日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
技术文章 Using battery charger ICs to shrink your design for vacuum robots PDF | HTML 2018年 3月 21日
应用手册 How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
用户指南 bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 2011年 8月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24725AEVM-710 — BQ24725A 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块

BQ24725AEVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24725A 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,bq24725AEVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 bq24725AEVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC258 bq24725A/735/728/738 SMBus Gui

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24725A 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24735 用于支持涡轮加速升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
计算工具

SLUC203 bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24707 具有独立比较器和高级电路保护的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24707A 具有独立比较器和高级电路保护的 1 至 4 节锂离子电池充电控制器 BQ24725 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 2 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24725A 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24735 用于支持涡轮加速升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
参考设计

PMP21618 — 12V 铅酸电池充电器通用输入参考设计

This reference design takes a Universal AC input (85 VAC - 265 VAC) and converts to a 17.5-V isolated output using a PSR flyback topology. It is then followed by a battery charger circuit, which outputs up to 15 V to a lead acid battery. This is a fast-charge design capable of delivering 12 V @ (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGR) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频