BQ24715
- 6-24V 输入系统管理总线 (SMBus) NVDC-1 2-3S 电池充电器控制器
- 无电池或深度放电电池工作时系统瞬时接通运行
- 100µs 的超快速瞬态响应
- 500µA 的超低静态电流,以及 20mA 负载时高脉冲频率调制 (PFM) 轻负载效率,以符合能源之星 (Energy Star) 和能源相关产品 (ErP) Lot6 规范
- 开关频率:600kHz/800kHz/1MHz
- 具有高精度的可编程系统/充电电压(每步长 16mV),输入/充电电流(每步长 64mA)
- 充电电压稳压范围为 ±0.5%
- ±3% 输入/充电电流调节
- ±2% 40x 输入 / 16x 充电电流监控输出
- 支持电池 LEARN(学习)功能
- 在深度放电电池或无电池时最大限度地提高 CPU 性能
- 集成 NMOS ACFET 和 RBFET 驱动器
- 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 四方扁平无引线 (QFN) Package
应用范围
- Ultrabook,笔记本计算机和平板个人电脑
- 工业用和医疗用设备
- 便携式设备
bq24715 是一款 NVDC-1 同步电池充电控制器,此充电器具有针对 2S 或 3S 锂离子电池充电应用的低静态电流、高轻负载效率,从而提供低组件数量。
电源路径管理可实现系统在电池电压上的电压调节,但是不会下降到低于可编程系统最低电压以下。
bq24715 提供针对电源路径管理的 N 通道 ACFET 和 RBFET 驱动器。 它还提供外部 P 通道电池 FET 的驱动器。 环路补偿是完全集成的。
bq24715 通过 SMBus 通信接口提供具有极高稳压精度的可编程 11 位充电电压,7 位输入/充电电流和 6 位最低系统电压。
bq24715 通过 IOUT 引脚监控适配器电流或电池放电电流,从而使主机能够在需要时减低 CPU 速度。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq24715 2-3 节窄电压直流(NVDC)-1 电池充电器控制器具有超快速瞬态响应和高轻负载效率 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 5月 14日 | |
模拟设计期刊 | 2015 年第 4 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2015年 11月 16日 | |||
模拟设计期刊 | 具备双重充电器的更快,更“酷”的充电方式 | 英语版 | 2015年 11月 16日 | |||
EVM 用户指南 | bq24715EVM-115 User's Guide | 2012年 12月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24715EVM-115 — BQ24715EVM-115 评估模块
SMBus Controlled NVDC-1 Charge Controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring; 2-3 Cells
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGR) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。