产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charge current (max) (A) 10 Vin (max) (V) 28 TI functional safety category Functional Safety-Capable Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charge current (max) (A) 10 Vin (max) (V) 28 TI functional safety category Functional Safety-Capable Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 600kHz NMOS-NMOS 同步降压转换器
  • 适用于锂离子或锂聚合物电池的独立充电器
  • 工作输入范围为 5V 至 28V VCC,支持 1 节至 6 节电池 (BQ24610)
  • 工作输入范围为 5V 至 24V VCC,支持 1 节至 5 节电池 (BQ24617)
  • 充电电流和适配器电流高达 10A
  • 高精度电压和电流调节
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±3%
    • 适配器电流精度为 ±3%
  • 集成
    • 自动选择适配器或电池作为系统电源
    • 非电源路径可选,可降低总 BOM 成本
    • 内部环路补偿和软启动
    • 动态电源管理
  • 安全保护
    • 输入过压保护
    • 电池热敏电阻可感应高温和低温充电暂停
    • 电池检测
    • FET 提供反向输入保护
    • 可编程安全计时器
    • 充电过流保护
    • 电池短路保护
    • 电池过压保护
    • 热关断保护
  • 状态输出
    • 适配器存在
    • 充电器运行状态
  • 充电使能引脚
  • 适用于同步降压转换器的 6V 栅极驱动
  • 低静态电流 Iq,通过能源之星认证
    • 关闭状态电池放电电流 < 15µA
    • 关闭状态输入静态电流 < 1.5mA
  • 600kHz NMOS-NMOS 同步降压转换器
  • 适用于锂离子或锂聚合物电池的独立充电器
  • 工作输入范围为 5V 至 28V VCC,支持 1 节至 6 节电池 (BQ24610)
  • 工作输入范围为 5V 至 24V VCC,支持 1 节至 5 节电池 (BQ24617)
  • 充电电流和适配器电流高达 10A
  • 高精度电压和电流调节
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±3%
    • 适配器电流精度为 ±3%
  • 集成
    • 自动选择适配器或电池作为系统电源
    • 非电源路径可选,可降低总 BOM 成本
    • 内部环路补偿和软启动
    • 动态电源管理
  • 安全保护
    • 输入过压保护
    • 电池热敏电阻可感应高温和低温充电暂停
    • 电池检测
    • FET 提供反向输入保护
    • 可编程安全计时器
    • 充电过流保护
    • 电池短路保护
    • 电池过压保护
    • 热关断保护
  • 状态输出
    • 适配器存在
    • 充电器运行状态
  • 充电使能引脚
  • 适用于同步降压转换器的 6V 栅极驱动
  • 低静态电流 Iq,通过能源之星认证
    • 关闭状态电池放电电流 < 15µA
    • 关闭状态输入静态电流 < 1.5mA

BQ2461x 是一款高度集成的开关模式锂离子、锂聚合物或铅酸电池充电控制器。该器件提供频率恒定的同步开关 PWM 控制器,具有高精度充电电流和电压调节、充电预处理、终止、适配器电流调节和充电状态监控功能。

BQ2461x 分三个阶段对电池充电:预处理、恒流充电和恒压充电。

当电流达到用户可选的最低电平时,充电终止。可编程充电计时器提供额外保护。当电池电压低于内部阈值时,BQ2461x 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

BQ2461x 是一款高度集成的开关模式锂离子、锂聚合物或铅酸电池充电控制器。该器件提供频率恒定的同步开关 PWM 控制器,具有高精度充电电流和电压调节、充电预处理、终止、适配器电流调节和充电状态监控功能。

BQ2461x 分三个阶段对电池充电:预处理、恒流充电和恒压充电。

当电流达到用户可选的最低电平时,充电终止。可编程充电计时器提供额外保护。当电池电压低于内部阈值时,BQ2461x 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ25672 正在供货 具有双输入选择器和集成 ADC 的 I²C 控制型 1-4 节 3A 降压电池充电器 This product is 3-A, 1-S to 4-S I2C buck switching charger with autonomous charging and integrated FETs
功能与比较器件相似
BQ24640 正在供货 适用于超级电容器的独立 1 至 8 节降压电池充电控制器 This product can support super capacitor
BQ24650 正在供货 具有太阳能输入和集成式 MPPT 的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 This product can support MPPT for solar input

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2461x 1 节至 6 节电池的独立同步降压电池充电器控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 5月 19日
模拟设计期刊 医学超声系统中的多电池管理 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 14日
技术文章 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
功能安全信息 BQ24610 Functional Safety FIT Rate, and Pin FMA 2020年 10月 6日
应用手册 How to Charge a Lead-Acid Battery With a Li-Ion Charger 2020年 4月 29日
应用手册 Design Example Charge 3 Super Capacitors in Series with Health Monitoring 2020年 4月 8日
应用手册 BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
技术文章 Using battery charger ICs to shrink your design for vacuum robots PDF | HTML 2018年 3月 21日
产品概述 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日
应用手册 How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
用户指南 bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 2010年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24610EVM — 用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块

bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq2461x/bq2463x 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q2461x/bq2463x 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC175 bq246xx Calculation Tool V1.5

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24600 独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24610 具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24616 符合 JEITA 标准的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24617 具有 5V 至 24V 输入的独立 1 至 5 节降压电池充电控制器 BQ24618 支持 USB 且具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24620 适用于磷酸锂电池的独立 1 至 7 节降压电池充电控制器 BQ24630 适用于磷酸铁锂电池、具有系统功率的独立 1 至 7 节降压电池充电控制器 BQ24640 适用于超级电容器的独立 1 至 8 节降压电池充电控制器 BQ24650 具有太阳能输入和集成式 MPPT 的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器
参考设计

TIDA-00040 — 高压多节同步开关模式充电器参考设计

该参考设计提供了 7 节锂离子电池的充电解决方案。这是一款集成式锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。它可以为恒频同步开关 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节。其它功能包括充电预处理、终止和充电状态监控。该解决方案板可分三个阶段对电池进行充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压降至低于内部阈值时,该设计将自动重新启动充电周期;而当输入电压降至低于电池电压时,则将进入低静态电流睡眠模式。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频