主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

BQ24392

正在供货

具有电池充电检测功能的 SPST USB 2.0 高速开关

产品详情

Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.25 Supply voltage (min) (V) 4.75 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 1:1 SPST Features A dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 250 ESD HBM (typ) (kV) 4 Bandwidth (MHz) 920
Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.25 Supply voltage (min) (V) 4.75 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 1:1 SPST Features A dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 250 ESD HBM (typ) (kV) 4 Bandwidth (MHz) 920
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple™充电器
    • TomTom™充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple™充电器
    • TomTom™充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)

BQ24392 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。

当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。

BQ24392 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。

当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持 USB 电池充电规范版本 1.2 检测功能的 BQ24392 双路 SPST USB 2.0 高速开关 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 9月 20日
应用手册 Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron 2019年 9月 11日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM 用户指南 BQ24392EVM User's Guide 2014年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24392EVM — 具有集成 USB 2.0 隔离开关的 BC1.2 充电器检测评估模块

The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

BQ24392 IBIS Model

SLIM306.ZIP (35 KB) - IBIS Model
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
UQFN (RSE) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频