BQ24278
- 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器
- 从深度放电电池或者在无电池的情况下快速启动系统
- 额定 20V 输入,带有 10.5V 过压保护 (OVP)
- 集成场效应晶体管 (FET) 可使充电率高达 2.5A
- 用于电源路径管理的高度集成电池 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制器
- 安全且准确的电池管理功能
- 电池调节精度 0.5%
- 充电电流精度 10%
- 基于电压的、负温度系数热敏电阻 (NTC) 监控输入 (TS)
- 标准温度范围
- 用于输出电流控制的热调节保护
- 低电池漏电流,BAT(电池)短路保护
- 软启动特性以降低涌入电流
- 热关断和保护
- 采用小型 49 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP) 或者四方扁平无引线 (QFN)-24 封装
bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。
此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。
电池充电经历以下三个阶段:充电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq24278 带有电源路径管理的 2.5A,单输入、单节开关模式锂离子电池充电器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 7月 19日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
产品概述 | 电源组充电器 IC | 英语版 | 2013年 8月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 49 | 查看选项 |
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点